チップ(SEC-ねじ切りバイトSTH型用)

チップ(SEC-ねじ切りバイトSTH型用)
通常単価:
2,337
通常出荷日:
1日目~  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

さまざまなラインナップを揃えた刃先交換バイト用チップです。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

THR601015NACZ150

型番
THR601015NACZ150
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ピッチ(ねじ切り用) 詳細ノーズ半径
(mm)
加工用途② 材質 適用ホルダ 寸法θ°
(°)
寸法e1
(mm)

2,337円

10個

2日目

1.00~1.500.1図3R形状コーティングSTH型601.25

Loading...

  1. 1

基本情報

形状 その他 用途 ねじ切り 被削材 鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属
勝手 右勝手 ノーズ半径 その他 材種 ACZ150
寸法B(mm) 8 寸法ℓ(mm) 20

チップ(SEC-ねじ切りバイトSTH型用)の型番THR601015NACZ150のページです。
型番THR601015NACZ150に関する仕様情報を記載しております。

THR601015NACZ150で型番確定

チップ(SEC-ねじ切りバイトSTH型用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
THR550515AACZ150
THR550515BACZ150
THR6002075AACZ150
THR6002075BACZ150
THR6005125AACZ150
THR6005125BACZ150
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ピッチ(ねじ切り用) 詳細ノーズ半径
(mm)
加工用途② 材質 適用ホルダ 寸法θ°
(°)
寸法e1
(mm)

2,337円

10個

2日目

0.529~1.580.05図1R形状コーティングSTH型550.8

2,337円

10個

2日目

0.529~1.580.05図2R形状コーティングSTH型550.8

2,337円

10個

1日目

当日出荷可能

0.20~0.75-図1フラット形状コーティングSTH型600.40

2,337円

10個

2日目

0.20~0.75-図2フラット形状コーティングSTH型600.40

2,337円

10個

2日目

0.50~1.250.05図1R形状コーティングSTH型600.8

2,337円

10個

2日目

0.50~1.250.05図2R形状コーティングSTH型600.8