(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

SMC型 SEC-面取りエンドミル

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
SMC407
SMC420
SMC435
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
刃数
(枚)
適応チップ

12,141円

1個

2日目

71SPMN422-ST20E/SPMN422-A30/SPMN422-G10E/SPMN422-T1200A/SPMN422-T250A/SPMN423-ACK200/SPMN423-ACK300/SPMN423-A30/SPMN423-G10E/SPMN423-T1200A/SPG422-ST20E/SPG422-A30/SPG422-G10E/SPG422-T1200A

16,644円

1個

2日目

202SPMN422-ST20E/SPMN422-A30/SPMN422-G10E/SPMN422-T1200A/SPMN422-T250A/SPMN423-ACK200/SPMN423-ACK300/SPMN423-A30/SPMN423-G10E/SPMN423-T1200A/SPG422-ST20E/SPG422-A30/SPG422-G10E/SPG422-T1200A

18,012円

1個

2日目

352SPMN422-ST20E/SPMN422-A30/SPMN422-G10E/SPMN422-T1200A/SPMN422-T250A/SPMN423-ACK200/SPMN423-ACK300/SPMN423-A30/SPMN423-G10E/SPMN423-T1200A/SPG422-ST20E/SPG422-A30/SPG422-G10E/SPG422-T1200A

Loading...

  1. 1

基本情報

加工用途 面取り 被削材 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 取付け方法 柄付きタイプ
仕上げ区分 粗・中粗加工 全長 (L)(mm) 120

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)