GS MILL ハードラジアス GSH6000SF-R型

GS MILL ハードラジアス GSH6000SF-R型
通常単価:
7,080円~
通常出荷日:
2日目

Al-Ti-Cr系積層コーティングGSハードコートと高硬度な超微粒子系低Co超硬合金を採用。1100℃まで耐酸化性を高め、超高速域での耐熱・耐摩耗性能を向上。

型番

14 の型番候補があります候補を表示

型番
GSH6060SFR02
GSH6060SFR05
GSH6060SFR10
GSH6080SFR02
GSH6080SFR05
GSH6080SFR10
GSH6100SFR05
GSH6100SFR10
GSH6100SFR15
GSH6100SFR20
GSH6120SFR05
GSH6120SFR10
GSH6120SFR15
GSH6120SFR20
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径(D)
(φmm)
Rサイズ
(mm)
刃長(ℓ)
(mm)
全長(L)
(mm)
シャンク径(d)
(mm)
コーティング詳細

7,080円

1個

2日目

60.250506GS Hardコート

7,080円

1個

2日目

60.550506GS Hardコート

7,080円

1個

2日目

6150506GS Hardコート

8,673円

1個

2日目

80.260608GS Hardコート

8,673円

1個

2日目

80.560608GS Hardコート

8,673円

1個

2日目

8160608GS Hardコート

11,564円

1個

2日目

100.5707010GS Hardコート

11,564円

1個

2日目

101707010GS Hardコート

11,564円

1個

2日目

101.5707010GS Hardコート

11,564円

1個

2日目

102707010GS Hardコート

14,691円

1個

2日目

120.5757512GS Hardコート

14,691円

1個

2日目

121757512GS Hardコート

14,691円

1個

2日目

121.5757512GS Hardコート

14,691円

1個

2日目

122757512GS Hardコート

Loading...

  1. 1

基本情報

被削材 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼 / 高硬度鋼HRC45~55 / 高硬度鋼HRC55~60 / 高硬度鋼HRC60~ 刃数(枚) 6 種類 ラジアス
加工用途 側面 / 溝 コーティング DEX/GS Hard ネジレ角(θ) 強ネジレ(45°~60°)

GS MILL ハードラジアス GSH6000SF-R型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)