卓上型電気伝導率計

卓上型電気伝導率計
通常単価:
183,724
通常出荷日:
5日目

【特長】
・モノクロ液晶スタンダードモデルです。
【用途】
・種々サンプルの導電率測定に。
・分解能:0.1℃
・分解能(電気伝導率S/m):0.05%F.S.
・表示分解能(/L):0.01mg
・測定範囲(℃):0.0~100.0℃
・表示範囲:-30.0℃~130.0℃
・測定範囲(/L):0.01mg/L~100g/L
・測定範囲(塩分:電気伝導率換算):0.00~80.00PPT(0.00~8.00%)
・計​器​再​現​性:±​0​.​1​℃​±​1​d​i​g​i​t
・全​溶​存​固​形​物​流​(​T​D​S​)​測​定​方​式:電​気​伝​導​率​換​算

型番

1 の型番候補があります候補を表示

DS-71E

型番
DS-71E
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電源 特長 商品用途 質量
(g)

183,724円

1個

5日目

AC100Vモノクロ液晶スタンダードモデルです。種々サンプルの導電率測定に500

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 導電率計 測定範囲(S/m) 0~199.9 詳細タイプ 標準タイプ
幅(mm) 170 奥行(mm) 174 高さ(mm) 73
分解能(%F.S.) 0.05 測定精度 ±0.5%F.S.±1digit トラスココード 421-6831

卓上型電気伝導率計の型番DS-71Eのページです。
型番DS-71Eに関する仕様情報を記載しております。

DS-71Eで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)