ラビットワゴン(ウレタンキャスター)

ラビットワゴン(ウレタンキャスター)
通常単価:
12,365円~
通常出荷日:
1日目

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のアングル式ワゴン。
【特長】
・作業性向上を目的に開発された多目的ワゴン。
・キャスターはダブルストッパー式で車輪と旋回を固定。
・天板と棚板は裏返しにしてフラットタイプとしても使用可能。
・材質 : (​棚​板)ス​チ​ー​ル​(​メ​ラ​ミ​ン​焼​き​付​け​塗​装​)、(支​柱)​ス​チ​ー​ル​(​焼​き​付​け​塗​装​)。
・​​材質 : (キ​ャ​ス​タ​ー​金​具)ス​チ​ー​ル​(​ク​ロ​ム​メ​ッ​キ​仕​上​げ​)、(車​輪)​ウ​レ​タ​ン。
【用途】
・工場やオフィスで移動式ワゴンとして。

型番

18 の型番候補があります候補を表示

ダブルストッパー式で車輪と旋回を固定

ラビットワゴン(ウレタンキャスター):関連画像

RBW-662U W(ホワイト)の外観

ラビットワゴン(ウレタンキャスター):関連画像

RBW-853U YG(グリーン)の外観

ラビットワゴン(ウレタンキャスター):関連画像

 

ターンロック式ダブルストッパー
車輪とともに車軸もロックするターンロック式ダブルストッパーを採用。オール自在の場合は対角にストッパー付キャスターを取り付けると旋回を防止。

 

品番 最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
質量
(kg)
RBW-632U W 180 50 ホワイト
ヤンググリーン
360×360×600 2 5.8
RBW-632U YG 180 50 360×360×600 2 5.8
RBW-652U W 180 50 ホワイト
ヤンググリーン
500×500×600 2 8.0
RBW-652U YG 180 50 500×500×600 2 8.0
RBW-662U W 180 50 ホワイト
ヤンググリーン
600×400×600 2 7.9
RBW-662U YG 180 50 600×400×600 2 7.9
RBW-833U W 180 50 ホワイト
ヤンググリーン
360×360×810 3 7.7
RBW-833U YG 180 50 360×360×810 3 7.7
RBW-853U W 180 50 ホワイト
ヤンググリーン
500×500×810 3 10.9
RBW-853U YG 180 50 500×500×810 3 10.9
RBW-863U W 180 50 ホワイト
ヤンググリーン
600×400×810 3 107
RBW-863U YG 180 50 600×400×810 3 10.7
RBW-933U W 180 50 ホワイト
ヤンググリーン
360×360×880 3 7.9
RBW-933U YG 180 50 360×360×880 3 7.9
RBW-953U W 180 50 ホワイト
ヤンググリーン
500×500×880 3 11.1
RBW-953U YG 180 50 500×500×880 3 11.1
RBW-963U W 180 50 ホワイト
ヤンググリーン
600×400×880 3 11.0
RBW-963U YG 180 50 600×400×880 3 11.0
型番
RBW-632U-W
RBW-632U-YG
RBW-652U-W
RBW-652U-YG
RBW-662U-W
RBW-662U-YG
RBW-833U-W
RBW-833U-YG
RBW-853U-W
RBW-853U-YG
RBW-863U-W
RBW-863U-YG
RBW-933U-W
RBW-933U-YG
RBW-953U-W
RBW-953U-YG
RBW-963U-W
RBW-963U-YG
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
トラスココード 段数
(段)
キャスター 質量
(g)
材質 内容量

12,365円

1個

1日目

360360600ホワイト366-30942自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)5800棚板:スチール(メラミン焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン1台

12,365円

1個

1日目

360360600ヤンググリーン366-30862自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)5800棚板:スチール(メラミン焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン1台

13,861円

1個

1日目

500500600ホワイト366-31912自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)8000棚板:スチール(メラミン焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン1台

13,861円

1個

1日目

500500600ヤンググリーン366-31832自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)8000棚板:スチール(メラミン焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン1台

13,861円

1個

1日目

600400600ホワイト366-32302自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)7900棚板:スチール(メラミン焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン1台

13,861円

1個

1日目

600400600ヤンググリーン366-32212自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)7900棚板:スチール(メラミン焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン1台

14,289円

1個

1日目

360360810ホワイト366-32723自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)7700棚板:スチール(メラミン焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン1台

14,289円

1個

1日目

360360810ヤンググリーン366-32643自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)7700棚板:スチール(メラミン焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン1台

16,532円

1個

1日目

500500810ホワイト366-33963自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)10900棚板:スチール(メラミン焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン1台

16,532円

1個

1日目

500500810ヤンググリーン366-33883自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)10900棚板:スチール(メラミン焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン1台

16,532円

1個

1日目

600400810ホワイト366-35313自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)10700棚板:スチール(メラミン焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン1台

16,532円

1個

1日目

600400810ヤンググリーン366-35233自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)10700棚板:スチール(メラミン焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン1台

15,533円

1個

1日目

360360880ホワイト366-36123自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)7900棚板:スチール(メラミン焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン1台

15,533円

1個

1日目

360360880ヤンググリーン366-36043自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)7900棚板:スチール(メラミン焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン1台

17,775円

1個

1日目

500500880ホワイト366-36553自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)11100棚板:スチール(メラミン焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン1台

17,775円

1個

1日目

500500880ヤンググリーン366-36473自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)11100棚板:スチール(メラミン焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン1台

17,775円

1個

1日目

600400880ホワイト366-37363自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)11000棚板:スチール(メラミン焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン1台

17,775円

1個

1日目

600400880ヤンググリーン366-37283自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)11000棚板:スチール(メラミン焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン1台

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ハンドル昇降式作業台 900×600~1800×750 H700~900 画像

ハンドル昇降式作業台 900×600~1800×750 H700~900

トラスコ中山

ワゴンと一緒に使用する作業台です。

サンバケット 画像

サンバケット

三甲

ワゴンで移動する際に、工場、倉庫等での部品など小物の整理で使えるコンテナです。

オリジナル工具セット TTS-1000 画像

オリジナル工具セット TTS-1000

トップ工業

プロから日曜大工まで幅広い用途で使える、選び抜かれた工具セットです。

基本情報

最大積載量(Kg/台) 180 均等積載量(kg/段) 50 内容量 1台

ラビットワゴン(ウレタンキャスター)のレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • プラケースの台として2019/07/09
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    資材を入れるプラケースの台として使用しています。サイズとコストがベストだったので選定しました。キャスターが軽いので使いやすく旋回も良好なので中々良い商品です。キャスター単品だけでも欲しいです。また他と比較した時に、段差があるところでもスムーズに前に進みやすいです。付属品としてねじの小袋と六角レンチの工具がサービスで入っていますが、力一杯締めてしまうと、なめてしまいます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: 汚れた場合、どうしたらいいですか?
回答: 中性洗剤でふき取って下さい。