ボール止めバンジーコード 長さ 300mm・600mm・900mm

ボール止めバンジーコード 長さ 300mm・600mm・900mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • BCB-302、BCB-602、BCB-902
  • BCB-305、BCB-605、BCB-905
  • BCB-308、BCB-608、BCB-908
  • BCB-312、BCB-612、BCB-912
通常単価:
94円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があるゴムバンド。
【特長】
・ボール型の留め金具付き。
・シートのハト目に引っ掛ければ簡単にシート張りが可能。
・中芯:合成ゴム、被覆:ポリエステル、ボール:ポリプロピレン(PP)。
【用途】
・荷物の仮留め、固定等。

型番

12 の型番候補があります候補を表示

ロール状の物を束ねるのに非常に便利

使用例

使用例

使用例2

使用例2

品番など

品番商品名規格サイズ
商品サイズ
(縦-横-奥行き)
材質
BCB-302イエローボール止めバンジーコード5mm×300mm
300-30-30-mm天然ゴム/ポリエステル 
BCB-305レッドボール止めバンジーコード5mm×300mm
300-30-30-mm天然ゴム/ポリエステル 
BCB-308マリンブルーボール止めバンジーコード5mm×300mm
300-30-30-mm天然ゴム/ポリエステル 
BCB-312ブラックボール止めバンジーコード5mm×300mm
300-30-30-mm天然ゴム/ポリエステル 
BCB-602イエローボール止めバンジーコード5mm×600mm
600-30-30-mm天然ゴム/ポリエステル 
BCB-605レッドボール止めバンジーコード5mm×600mm
600-30-30-mm天然ゴム/ポリエステル 
BCB-608マリンブルーボール止めバンジーコード5mm×600mm
600-30-30-mm天然ゴム/ポリエステル 
BCB-902イエローボール止めバンジーコード5mm×900mm
900-30-30-mm天然ゴム/ポリエステル 
BCB-905レッドボール止めバンジーコード5mm×900mm
900-30-30-mm天然ゴム/ポリエステル 
BCB-908マリンブルーボール止めバンジーコード5mm×900mm
900-30-30-mm天然ゴム/ポリエステル 
BCB-912ブラックボール止めバンジーコード5mm×900mm
900-30-30-mm天然ゴム/ポリエステル 
型番
BCB-302
BCB-305
BCB-308
BCB-312
BCB-602
BCB-605
BCB-608
BCB-612
BCB-902
BCB-905
BCB-908
BCB-912
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(m)
トラスココード 仕様 質量
(g)
内容量

94円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

0.3397-7536ボール付タイプ181本

94円

1個

1日目

0.3397-7544ボール付タイプ181本

94円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

0.3[その他] マリンブルー397-7552ボール付タイプ181本

94円

1個

1日目

0.3397-7561ボール付タイプ181本

116円

1個

1日目

0.6397-7579ボール付タイプ271本

116円

1個

1日目

0.6397-7587ボール付タイプ271本

116円

1個

2日目

0.6[その他] マリンブルー397-7595ボール付タイプ271本

116円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

0.6397-7609ボール付タイプ271本

142円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

0.9397-7617ボール付タイプ401本

142円

1個

2日目

0.9397-7625ボール付タイプ401本

142円

1個

2日目

0.9[その他] マリンブルー397-7633ボール付タイプ401本

142円

1個

1日目

0.9397-7641ボール付タイプ401本

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

チューブロープ(両端2本線カギフック) 画像

チューブロープ(両端2本線カギフック)

ユタカメイク

タイヤチューブのため、伸縮性があり簡単に荷物の固定が出来ます。自転車やバイクの荷物固定などに。

チューブロープ(線送りフック+1本線送り金具) 画像

チューブロープ(線送りフック+1本線送り金具)

ユタカメイク

タイヤチューブのため、伸縮性があり簡単に荷物の固定が出来ます。カーゴ車用として。

チューブロープ(広口フック) 画像

チューブロープ(広口フック)

ユタカメイク

タイヤチューブのため、伸縮性があり簡単に荷物の固定が出来ます。自転車やバイクの荷物固定などに。

基本情報

商品タイプ ゴムバンド 材質 ゴム 線径(mm) 5
内容量 1本

ボール止めバンジーコード 長さ 300mm・600mm・900mmのレビュー

評価 4.6 平均 4.6 (3件のレビュー) レビューを書く
  • なんでも使える便利グッズですね2019/08/26
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ボール止めタイプのバンジーコードを初めて使った発見し、価格も安く即買いしました。荷掛けフック等と組み合わせた使い勝手が良くてすごく優秀な奴ですね。ゴムの耐久性はまだわかりません、値段が安いので今は十分満足です。カラーがもう少し選択出来たらうれしいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 自転車での荷物運搬2018/05/08
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ボール止めタイプのバンジーコードは初めて使ったが、全体が輪になっているので荷掛けフック等と組み合わせた使い勝手が良くて重宝する。買ってみて思ったが゛、長めのものを買った方が使い途が広い。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 切断した材料の固縛、バイクの荷台への小物の固定。2018/02/02
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    切断したパイプなどの材料を長さごとに仕分けするのに使用していますが、ボール止めがとても便利です! 
    バイクや自転車の荷台に、ちょっとした物を積む時にも重宝しています。
    伸縮性が、もっとあれば更に良いですが、この価格なら満足ですね。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。