• 西日本を中心とした大雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 大雨の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅延が発生しております。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

NI スパイラルタップ

NI スパイラルタップ
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,639円~
通常出荷日:
1日目

ねじ深さ1.5×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材700~1400N/m㎡および44HRCまでに適しています。

型番

7 の型番候補があります候補を表示

型番
JC204102-M3
JC204102-M4
JC204102-M5
JC204102-M6
JC204602-M8
JC204602-M10
JC204602-M12
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ネジサイズ(呼び) ピッチ (P)、山数
(mm)
全長(L)
(mm)
ねじ長 シャンク径 シャンク四角部 下穴径 先端形状 トラスココード

1,700円

1個あり

1日目

M30.5461043.22.5突き出しセンタ387-8481

1,639円

1個あり

1日目

M40.75213543.3突き出しセンタ387-8490

1,779円

1個あり

1日目

M50.860165.54.54.2突き出しセンタ387-8503

2,019円

1個あり

1日目

M61621564.55突き出しセンタ387-8511

2,529円

1個あり

1日目

M81.2570186.256.8フラット387-8589

3,338円

1個あり

1日目

M101.5752075.58.5フラット387-8562

4,028円

1個あり

1日目

M121.7582238.56.510.2フラット387-8571

Loading...

  1. 1

基本情報

ネジ種類 メートル 工具材種 粉末ハイス 被削材 チタン合金(Ti-6Al-4V等)
タップ種類 スパイラルタップ 穴種類 止り穴用 コーティング有無
コーティング種類 ノンコート 精度 6HX 食付(P(山)) 2~3

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)