ナットスピナハンドル NSH3・NSH4

ナットスピナハンドル NSH3・NSH4
通常単価:
818円~
通常出荷日:
2日目

ナットスピナハンドル。
【特長】
・角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90度屈折し任意の角度で使用可能。
【用途】
・ソケットとの組合せにより、六角ボルト等の締付け・取外しに最適。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

ナットスピナハンドルの特長

商品画像(NSH4)

商品画像(NSH4)

単位:mm

品番差込口全長質量(g)
NSH39.5253320
NSH412.7306580

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。

型番
NSH3
NSH4
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 全長(L寸法)
(mm)
トラスココード 質量
(g)

818円

1個

2日目

9.5253409-3810320

1,125円

1個

2日目

12.7306409-3828580

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

エクステンションバー(差込角 9.5mm・12.7mm) 画像

エクステンションバー(差込角 9.5mm・12.7mm)

スーパーツール

エクステンションバーをつなぐことにより深い部分に使用可能。材質はクロムバナジウム鋼。

ソケットレンチ用ソケット NHS306~NHS432 画像

ソケットレンチ用ソケット NHS306~NHS432

スーパーツール

ソケット形状は6角と12角の2種類。

ヘキサゴンソケット(差込角6.35~12.7mm) 画像

ヘキサゴンソケット(差込角6.35~12.7mm)

トラスコ中山

ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく作業可能。材質はクロムバナジウム鋼。

基本情報

単品・セット区分 単品 ハンドル 用途 手作業用

ナットスピナハンドル NSH3・NSH4のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: ハンマーで叩けますか?
回答: 叩けません。