HSソケット

HSソケット
通常単価:
578円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

ラチェットレンチ・めがねレンチ等との組合せにより大活躍の延長ソケット。
【特長】
・狭い所・深い所のボルト・ナットの締付けに大活躍。
【用途】
・ラチェットレンチ・めがねレンチ等との組合せにより狭い所。
・深い所のボルト・ナットの締付けに最適。

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

HSソケットの特長

使用例

使用例

  • 両口ラチェットレンチとの組み合わせ
  • 60度片口めがねレンチとの組み合わせ
  • ラチェットハンドルとの組み合わせ
寸法図

寸法図

品番呼び差入角L lD質量
(g)
凸(六角)凹(四角)
HSN 1717179.52(3/8)53222480
HSN 1919199.52(3/8)532326.5100
HSN 21212112.7(1/2)582429130
HSN 242424 12.7(1/2)582733150

単位:mm

仕様

材質特殊合金鋼
仕上げニッケルクロムめっき
製品スペック呼び:17・19・21・24
製品スペック全4サイズ

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。

型番
HSN17
HSN19
HSN21
HSN24
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 二面幅寸法(S寸法) 差込角凸(六角)
(mm)
差込角凹(四角)
(mm)
トラスココード 質量
(g)

608円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

9.5217179.52368-380080

662円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

9.5219199.52368-3818100

578円

1個

2日目

12.7212112.7368-3826130

819円

1個

2日目

12.7242412.7368-3834150

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

ラチェットハンドル プッシュ式 差込角9.5mm・12.7mm 画像

ラチェットハンドル プッシュ式 差込角9.5mm・12.7mm

スーパーツール

ソケットを取り付けると、外れ落ちにくい便利機構。プッシュボタンを押すことによるワンタッチ操作可能。

エクステンションバー(差込角 9.5mm・12.7mm) 画像

エクステンションバー(差込角 9.5mm・12.7mm)

スーパーツール

エクステンションバーをつなぐことにより深い部分に使用可能。材質はクロムバナジウム鋼。

T型スライドハンドル 画像

T型スライドハンドル

スーパーツール

ソケットレンチ用のTスライドハンドル。

基本情報

単品・セット区分 単品 ソケット 用途 手作業用 ソケット形状 6角

よくあるご質問(FAQ)

質問: ラチェットハンドルとの組合せは可能ですか?
回答: 可能です。