(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

16pcs ソケットレンチセット 3/8DR

16pcs ソケットレンチセット 3/8DR
  • 数量スライド割引
通常単価:
4,823
通常出荷日:
2日目

差込角9.5mm(3/8インチ)の使用頻度の高いサイズを組み合わせたセットです。収納・持ち運びに便利な専用ケース入り。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SWS-316

 
型番
SWS-316
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,823円

1個あり

2日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

単品・セット区分 セット品 用途 手作業用 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5
ソケット形状 6角 二面幅寸法(S寸法) 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 8 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8
内容量 1セット(16点組) 材質 (ディープソケット)Cr-V/(その他のパーツ)S45C相当 セット内容 9.5mm角ソケット(8・10・12・13・14・15mm)/9.5mm角ディープソケット(17・19・21・22mm)/9.5mm角スパークプラグソケット21mm(ディープソケット21mm兼用)/9.5mm角24ギアラチェットハンドル/9.5mm角ユニバーサルジョイント/9.5mm角エクステンションバー75・150mm/9.5mm角スライディングTハンドル
材質 (ディープソケット)Cr-V/(その他のパーツ)S45C相当 用途 自動車・自転車の整備に。

16pcs ソケットレンチセット 3/8DRの型番SWS-316のページです。
型番SWS-316に関する仕様情報を記載しております。

SWS-316で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

16pcs ソケットレンチセット 3/8DRのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)