(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドリル用落下防止足場クランプソケット

電動ドリル用落下防止足場クランプソケット

通常単価:
1,278
通常出荷日:
3日目

入りやすく使いやすい角サーフェイスタイプの電動ドリル用落下防止足場クランプソケット。
【特長】
・兼用クランプ対応品。
・ロングシャンク圧入式で軸折れに強く、耐久性が優秀(18V対応)。
・樹脂製リングはサビ付かず、スムーズな回転を維持。
・ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィット。
・厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製。
【用途】
・足場クランプの着脱に最適。
・軸折れにより危険が生じる、高所作業等に最適。

基本スペック

  • 使用機器
    電動ドリル
  • 二面幅寸法(mm)
    17
  • 全長(mm)
    95
  • 単品・セット区分
    単品
  • トラスココード
    380-2434

詳細情報を確認する

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

3日目

1,278

型番 : ERB-17C
通常出荷日 3日目
通常単価 1,278

スペック

  • 使用機器
    電動ドリル
  • 二面幅寸法(mm)
    17
  • 全長(mm)
    95
  • 単品・セット区分
    単品
  • トラスココード
    380-2434
  • 軸寸法
    6.35
  • 重量
    95
  • 商品種類
    落下防止足場クランプソケット
  • ソケット奥行(mm)
    45
  • 材質
    SCM435
  • 梱包寸法(高さ×幅)(mm)
    147×35
  • ソケット部外径(mm)
    23.5
  • 保証トルク(N・m)
    75
  • 特長
    落下防止ストラップに装着して、六角シャンク部が折れても落下しない危険防止ソケットです。ロングシャンク圧入式で軸折れに強く、耐久性に優れています(7.2V、14.4V、18V対応)。樹脂製リングはサビ付かず、スムーズな回転を維持します。落下防止ストラップは、あらゆるメーカーの電動工具に適応し、丈夫な素材を使用しております。ソケット部は素早くボルトに入る作業性重視の12角サーフェイスタイプです。ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。
  • 12角部深さ(mm)
    30

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

電動ドリル用落下防止足場クランプソケットの詳細

電動ドリル用落下防止足場クランプソケット:関連画像

電動ドリル用落下防止足場クランプソケット 商品イメージ

電動ドリル用落下防止足場クランプソケットの特長

  • ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケット。
  • ソケット部は素早くボルトに入る作業性重視仕様。

電動ドリル用落下防止足場クランプソケットの仕様

  • 型番:ERB-17C
  • 対辺寸法:17mm
  • 保証トルク:75N・m
  • 重量:95g

使用上の注意

  • ※ ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
  • ※ 電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用ください。
  • ※ 工具の使用目的以外には使用しないでください。

開発秘話

 

大手建設会社様より電ドルソケットの軸は何回で折れますか?との問合せがあり、インパクトの種類、使用状況が均一でなく一概に言えないとなりました。しかし、軸折れでソケットの部の万が一の落下は危険であり、何とかしたいとの考えから試行錯誤を繰り返し今の形に辿りつきました。


商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

電動ドリル用落下防止足場クランプソケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)