電動ドリル用ボールポイントビット

電動ドリル用ボールポイントビット

通常単価:
470円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

斜めからでもネジ穴をとらえる、電動ドリル用ボールポイントビット。
【特長】
・最大約20度の角度から回せる為に、角際や狭い場所でも作業できる。
・特殊鋼に完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れる。
・小さな穴付きボルトもしっかりキャッチするマグネット付き。
・ネジ頭が見やすい段付き形状(EBP-30、40、50)。
・サビに強い無電解ニッケルクロームメッキ処理品。
・厳選した材料を使用した日本製。
【用途】
・インパクトドライバーで、6角穴付きボルトの着脱に最適。

基本スペック

  • 先端タイプ
    ボールポイントタイプ
  • シャンク径(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    90
  • 単品・セット品
    単品
  • 刃先マグネット機能有無
  • 両頭機能有無
  • 材質
    特殊合金鋼

詳細情報を確認する

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
先端対辺寸法(mm)

絞り込み

  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
  • 解除
使用範囲:六角穴付ボルト

絞り込み

  • M4
  • M5
  • M6
  • M8
  • M10
  • 解除
使用範囲:六角穴付止ネジ

絞り込み

  • 6
  • 8
  • 10
  • 12
  • 16
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 382-7470
  • 382-7461
  • 382-7453
  • 382-7445
  • 382-7437
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
3
M4
6
382-7437

在庫品1日目

当日出荷可能

470

型番 : EBP-30
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 470

スペック

  • 先端タイプ
    ボールポイントタイプ
  • シャンク径(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    90
  • 単品・セット品
    単品
  • 先端対辺寸法(mm)
    3
  • 刃先マグネット機能有無
  • 両頭機能有無
  • 材質
    特殊合金鋼
  • 使用範囲:六角穴付ボルト
    M4
  • 使用範囲:六角穴付止ネジ
    6
  • トラスココード
    382-7437
  • 重量(g)
    19
  • 丸軸(mm)
    3.5
  • 包装寸法高さ×幅(mm)
    142 × 35
  • 保証トルク(N・m)
    5.28
  • 補足
    18Vのインパクトドライバーに対応しています。特殊鋼に完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れています。ネジ頭が見やすい段付き形状です。最大約20°の角度から回せる為に、角際や狭い場所でも作業できます。サビに強い無電解ニッケルクロームメッキ処理品です。
4
M5
8
382-7445

在庫品1日目

当日出荷可能

470

型番 : EBP-40
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 470

スペック

  • 先端タイプ
    ボールポイントタイプ
  • シャンク径(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    90
  • 単品・セット品
    単品
  • 先端対辺寸法(mm)
    4
  • 刃先マグネット機能有無
  • 両頭機能有無
  • 材質
    特殊合金鋼
  • 使用範囲:六角穴付ボルト
    M5
  • 使用範囲:六角穴付止ネジ
    8
  • トラスココード
    382-7445
  • 重量(g)
    20
  • 丸軸(mm)
    4.6
  • 包装寸法高さ×幅(mm)
    142 × 35
  • 保証トルク(N・m)
    12.8
  • 補足
    18Vのインパクトドライバーに対応しています。特殊鋼に完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れています。ネジ頭が見やすい段付き形状です。最大約20°の角度から回せる為に、角際や狭い場所でも作業できます。サビに強い無電解ニッケルクロームメッキ処理品です。
5
M6
10
382-7453

在庫品1日目

当日出荷可能

470

型番 : EBP-50
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 470

スペック

  • 先端タイプ
    ボールポイントタイプ
  • シャンク径(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    90
  • 単品・セット品
    単品
  • 先端対辺寸法(mm)
    5
  • 刃先マグネット機能有無
  • 両頭機能有無
  • 材質
    特殊合金鋼
  • 使用範囲:六角穴付ボルト
    M6
  • 使用範囲:六角穴付止ネジ
    10
  • トラスココード
    382-7453
  • 重量(g)
    22
  • 丸軸(mm)
    5.8
  • 包装寸法高さ×幅(mm)
    142 × 35
  • 保証トルク(N・m)
    20.6
  • 補足
    18Vのインパクトドライバーに対応しています。特殊鋼に完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れています。ネジ頭が見やすい段付き形状です。最大約20°の角度から回せる為に、角際や狭い場所でも作業できます。サビに強い無電解ニッケルクロームメッキ処理品です。
6
M8
12
382-7461

在庫品1日目

当日出荷可能

470

型番 : EBP-60
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 470

スペック

  • 先端タイプ
    ボールポイントタイプ
  • シャンク径(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    90
  • 単品・セット品
    単品
  • 先端対辺寸法(mm)
    6
  • 刃先マグネット機能有無
  • 両頭機能有無
  • 材質
    特殊合金鋼
  • 使用範囲:六角穴付ボルト
    M8
  • 使用範囲:六角穴付止ネジ
    12
  • トラスココード
    382-7461
  • 重量(g)
    23
  • 丸軸(mm)
    -
  • 包装寸法高さ×幅(mm)
    142 × 35
  • 保証トルク(N・m)
    37
  • 補足
    18Vのインパクトドライバーに対応しています。特殊鋼に完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れています。最大約20°の角度から回せる為に、角際や狭い場所でも作業できます。サビに強い無電解ニッケルクロームメッキ処理品です。
8
M10
16
382-7470

在庫品1日目

当日出荷可能

639

型番 : EBP-80
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 639

スペック

  • 先端タイプ
    ボールポイントタイプ
  • シャンク径(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    90
  • 単品・セット品
    単品
  • 先端対辺寸法(mm)
    8
  • 刃先マグネット機能有無
  • 両頭機能有無
  • 材質
    特殊合金鋼
  • 使用範囲:六角穴付ボルト
    M10
  • 使用範囲:六角穴付止ネジ
    16
  • トラスココード
    382-7470
  • 重量(g)
    32
  • 丸軸(mm)
    -
  • 包装寸法高さ×幅(mm)
    142 × 35
  • 保証トルク(N・m)
    80
  • 補足
    18Vのインパクトドライバーに対応しています。特殊鋼に完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れています。最大約20°の角度から回せる為に、角際や狭い場所でも作業できます。サビに強い無電解ニッケルクロームメッキ処理品です。

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

電動ドリル用ボールポイントビット

電動ドリル用ボールポイントビット:関連画像

商品画像

電動ドリル用ボールポイントビット:関連画像
  • ボールビットなら作業角度20度。ネジ頭が見えやすい段付形状(EBP-30/40/50)。

寸法図・寸法表

電動ドリル用ボールポイントビット:関連画像

寸法図

製品番号 丸軸φd(mm) 呼び寸法A(六角穴対辺・mm)
EBP-30 3.5 3.0
EBP-40 4.6 4.0
EBP-50 5.8 5.0
EBP-60 - 6.0
EBP-80 - 8.0
EBP-100 - 10.0

商品担当おすすめ

片頭ヘックス 剛彩ビット(5本組) No.GS5P 画像

片頭ヘックス 剛彩ビット(5本組) No.GS5P

ベッセル

セット内容(対辺2.5、3、4、5、6 各1本)全長150㎜。最高硬度HRC62。

片頭ボールポイント 剛彩ビット(5本組) No.GS5P 画像

片頭ボールポイント 剛彩ビット(5本組) No.GS5P

ベッセル

セット内容(対辺2.5、3、4、5、6 各1本)全長150㎜。最高硬度HRC62。

バリトリビット  No.A20ZB55 画像

バリトリビット No.A20ZB55

ベッセル

全ネジ(鉄)φ8~12㎜。電動インパクトで簡単に全ネジのバリトリが可能。吊りボルト、アンカーボルトの端面仕上げに。

電動ドリル用ボールポイントビットのレビュー