(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドリル用ハンガーレール用ソケット

電動ドリル用ハンガーレール用ソケット

通常単価:
1,783
通常出荷日:
3日目

高さの低いハンガーレールの中でも廻せる電動ドリル用ハンガーレール用ソケット。
【特長】
・六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用可能。
・13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用可能。
・13mm六角部は、脱落防止用ボール付き。
・厳選した材料を使用。
・オール国産の安全・安心を提供する日本製。
【用途】
・電動ドリルに接続して使用。
・ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して使用することも可能。

基本スペック

  • 使用機器
    電動ドリル
  • 二面幅寸法(mm)
    17
  • 全長(mm)
    115
  • 単品・セット区分
    単品
  • トラスココード
    431-6401

詳細情報を確認する

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

3日目

1,783

型番 : ECS-17LT
通常出荷日 3日目
通常単価 1,783

スペック

  • 使用機器
    電動ドリル
  • 二面幅寸法(mm)
    17
  • 全長(mm)
    115
  • 単品・セット区分
    単品
  • トラスココード
    431-6401
  • 軸寸法
    6.35
  • 重量
    80
  • ソケット奥行(mm)
    70
  • 材質
    SCM435
  • 梱包寸法(高さ×幅)(mm)
    170×35
  • ソケット部外径(mm)
    23.5
  • 保証トルク(N・m)
    47
  • 特長
    13㎜のメガネ類に装着して、手動用としても使用できます。13㎜六角部は、脱落防止用ボール付きです。
  • 六角部深さ(mm)
    5

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

電動ドリル用ハンガーレール用ソケットの詳細

電動ドリル用ハンガーレール用ソケット:関連画像

電動ドリル用ハンガーレール用ソケットの商品イメージ

電動ドリル用ハンガーレール用ソケットの寸法・仕様

電動ドリル用ハンガーレール用ソケット:関連画像

電動ドリル用ハンガーレール用ソケットの寸法図

製品番号 対辺寸法S(mm) 全長L(mm) 重量(g)
ECS-17LT 17 115 80
ソケット部外径D(mm) 六角部深さH(mm) ソケット奥行l(mm) 材質 保証トルク(N・m)
23.5 5 70 SCM435 47

使用上の注意

  • ※ 保証トルク(47N・m)以内で正しく安全にご使用ください。
  • ※ 過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。
  • ※ ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
  • ※ 電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用ください。
  • ※ 工具の使用目的以外には使用しないでください。

開発秘話

 

レースウェイソケットを発売していましたが、使えないレールがある話が出始め調べた所、奥行が無い(高さが低い)ハンガーレールを使用されている事が分かりました。当初特注対応でしたが兼用できる事もあり定番品で発売する事が出来ました。


商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

電動ドリル用ハンガーレール用ソケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)