(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドリル用ソケットピーコン用(チップ付)

電動ドリル用ソケットピーコン用(チップ付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
3,485
通常出荷日:
6日目

先端を超硬チップにし耐久性を大幅アップした電動ドリル用ソケットピーコン用チップ付。
【特長】
・軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)。
・六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用可能。
・超硬チップ部がピーコンに付着したモルタルを破壊して、確実にピーコン内部のナットをキャッチ。
・厳選した材料を使用。
・オール国産の安全・安心を提供する日本製。
【用途】
・モルタルの付着したW5/16ピーコンの取り外し作業に最適。

基本スペック

  • 二面幅寸法(mm)
    12
  • 全長(mm)
    105
  • トラスココード
    452-1625

詳細情報を確認する

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

6日目

3,485

型番 : EPS-12T
通常出荷日 6日目
通常単価 3,485

スペック

  • 二面幅寸法(mm)
    12
  • 全長(mm)
    105
  • トラスココード
    452-1625
  • 軸寸法
    6.35
  • 重量
    75
  • 単品・セット区分
    単品
  • ソケット奥行(mm)
    52
  • 材質
    SCM435
  • ソケット部外径(mm)
    19.5
  • 六角部深さ(mm)
    11
  • 梱包寸法(高さ×幅)(mm)
    160×35
  • 保証トルク(N・m)
    47
  • 特長
    超硬チップ部がピーコンに付着したモルタルを破壊して、確実にピーコン内部のナットをキャッチします。

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

電動ドリル用ソケットピーコン用チップ付の詳細

電動ドリル用ソケットピーコン用チップ付:関連画像

電動ドリル用ソケットピーコン用チップ付の商品イメージ

電動ドリル用ソケットピーコン用チップ付の寸法・仕様

電動ドリル用ソケットピーコン用チップ付:関連画像

電動ドリル用ソケットピーコン用チップ付の寸法図

製品番号 対辺寸法(mm) 全長L(mm) 重量(g)
EPS-12T 12 105 75
ソケット部外径D(mm) 六角部深さH(mm) ソケット奥行l(mm) 材質 保証トルク(N・m)
19.5 11 52 SCM435 75

使用上の注意

  • ※ 先端の超硬チップ部が丸くなったら、ご使用は差し控えてください。
  • ※ 過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。
  • ※ ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
  • ※ 電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用ください。
  • ※ 工具の使用目的以外には使用しないでください。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

電動ドリル用ソケットピーコン用(チップ付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)