(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドリル用α(アルファ)足場クランプソケット

電動ドリル用α(アルファ)足場クランプソケット

通常単価:
997
通常出荷日:
6日目

トーション効果を利用した電動ドリル用αアルファ足場クランプソケット。
【特長】
・ねじれ応力を緩和し、耐久性を強化。
・六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用可能。
・ソケット部は素早くナットに入る作業性重視の12角サーフェイスタイプ。
・ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮。
・オール国産の安全・安心を提供する日本製。
【用途】
・建築、土木工事の足場クランプの着脱作業に最適。
・パワーが強い電動工具機種(18V)に最適。

基本スペック

  • 使用機器
    電動ドリル
  • 二面幅寸法(mm)
    17
  • 全長(mm)
    84
  • 単品・セット区分
    単品
  • トラスココード
    433-0811

詳細情報を確認する

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

6日目

997

型番 : EDX-17S
通常出荷日 6日目
通常単価 997

スペック

  • 使用機器
    電動ドリル
  • 二面幅寸法(mm)
    17
  • 全長(mm)
    84
  • 単品・セット区分
    単品
  • トラスココード
    433-0811
  • 軸寸法
    6.35
  • 重量
    84
  • ソケット奥行(mm)
    34
  • 材質
    SCM435
  • 梱包寸法(高さ×幅)(mm)
    136×35
  • ソケット部外径(mm)
    23.5
  • 保証トルク(N・m)
    75
  • 特長
    軸折れに強い!(7.2V、14.4V、18V対応)。エラストマー樹脂製キャップのサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。ソケット部は素早くナットに入る作業性重視の12角サーフェイスタイプです。
  • 六角部深さ(mm)
    30

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

電動ドリル用αアルファ足場クランプソケットの詳細

電動ドリル用αアルファ足場クランプソケット:関連画像

電動ドリル用αアルファ足場クランプソケットの商品イメージ

電動ドリル用αアルファ足場クランプソケットの寸法・仕様

 

(単位:mm)

 

電動ドリル用αアルファ足場クランプソケット:関連画像

電動ドリル用αアルファ足場クランプソケットの寸法図

製品番号 対辺寸法(mm) 全長L(mm) 重量(g)
EDX-17S 17 84 84
ソケット部 外径D(mm) 六角部深さ H(mm) ソケット奥行l(mm) 材質 保証トルク(N・m)
23.5 30 34 SCM435 75

使用上の注意

  • ※ 保証トルク(75N・m)以内で正しく安全にご使用ください。
  • ※ 過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。
  • ※ ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
  • ※ 電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用ください。
  • ※ 工具の使用目的以外には使用しないでください。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

電動ドリル用α(アルファ)足場クランプソケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)