(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドソケット

スライドソケット

通常単価:
1,379円~
通常出荷日:
6日目

ラックや配管バンドの取付け作業に最適なスライドソケット。
【特長】
・両スライドラッチ本体(PRW-5W)に簡単に装着できる。
・スライドソケット(WS-0812)の8mm側外部は12と12.7mmの六角レンチとして使用出来る。
・スライドソケット(WS-1314)の13mm側外部は17mmの六角レンチとして使用出来る。
・スライドソケット(WS-1319)の13mm側外部は17mmの六角レンチとして使用出来る。
【用途】
・レースウェイダクトD1、D2の取り付けにも使用可能。

基本スペック

詳細情報を確認する

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
二面幅寸法(mm)

絞り込み

  • 8×12
  • 13×14
  • 13×19
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 301-6111
  • 369-3252
  • 369-3244
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
13×14
369-3252

6日目

1,379

型番 : WS-1314
通常出荷日 6日目
通常単価 1,379

スペック

  • 種類
    アダプター
  • 全長(mm)
    70
  • 二面幅寸法(mm)
    13×14
  • 単品・セット区分
    単品
  • トラスココード
    369-3252
  • 外径(mm)
    19
  • 重量(g)
    65
  • 材質
    Cr-V
  • 仕様
    12角サーフェイス
  • 特長
    両スライドラッチ本体(PRW-5W)に簡単に装着できます。13㎜側外部は17㎜の六角レンチとして使用できます。

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

両スライドラッチ本体(PRW-5W)に簡単に装着可能

WS-0812の寸法図(単位 : mm)

WS-0812の寸法図(単位 : mm)

WS-1314の寸法図(単位 : mm)

WS-1314の寸法図(単位 : mm)

WS-1319の寸法図(単位 : mm)

WS-1319の寸法図(単位 : mm)

スライドソケットの寸法表

製品番号使用範囲(mm)全長(mm)重量(g)
WS-08128・127075
WS-131413・147065
WS-131913・197080
製品番号外径D(mm)ソケット部長さ(mm)台紙寸法(mm)材質
φ小さい方大きい方高さ×幅
WS-08121914~3722~45130×65Cr-V
WS-1314199~4514~50130×65Cr-V
WS-1319269~4514~50130×65Cr-V