RBコンテナー

RBコンテナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • RB-25-B
  • RB-23-B
  • RB-28G-B
  • RB-30-B
  • RB-36-B
  • RB-41-B
  • RB-50-B
  • RB-54-B
  • RB-6-B
  • RB-12-B
  • RB-14-B
  • RB-150-B
  • RB-72-B
  • RB-40-B
通常単価:
1,240円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

耐久性・安全性に優れたボックス型コンテナ。
【特長】
・耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。
・材質 : ポ​リ​プ​ロ​ピ​レ​ン​(​PP​)。
・段積み時、隙間があかない下フランジ設計でチリ・ホコリをシャットアウト。
・持ち運びに便利な袋取っ手構造。
【用途】
・工業製品・部品の保管・輸送に最適。
※フタは別売りです。

(i)ご注意

  • フタは別売りです。「RB-150B」はフタの販売がありませんので、ご注意願います。

型番

20 の型番候補があります候補を表示

袋​取​っ​手​と​下​フ​ラ​ン​ジ​を​設​け​た​持​ち​運​び​の​便​利​な​コ​ン​テ​ナ

RB-50 : Bの外観

RB-50 : Bの外観

1,100角パレット(1段に6個)

1,100角パレット(1段に6個)

RB-54 : Bの外観

RB-54 : Bの外観

1,100角パレット(1段に4個)

1,100角パレット(1段に4個)

RB-72 : Bの外観

RB-72 : Bの外観

1,100角パレット(1段に4個)

1,100角パレット(1段に4個)

品番OP
(色記号)
容量
(L)
外形寸法(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
適合フタ
(別売)
適用カード差し
(別売)
質量
(kg)
RB-50B50ブルー548×364×316500×324×300RB-30FRB120×65・195×90・120×40、ST-1・2・32.63
RB-54B52ブルー567×399×306499×347×286RB-54FRB120×40・195×90・120×652.78
RB-61B59ブルー654×448×255605×399×235B-75FRB120×40、RB120×65、RB195×90、ST-1・2・32.90
RB-72B71ブルー615×423×348565×373×325RB-72FRB120×40、RB120×65、RB195×90、ST-1・2・3・43.20
RB-150B158ブルー828×570×428756×508×400RB120×40、RB120×657.90

関連商品

ユニパック 厚み 0.04mm

ユニパック 厚み 0.04mm

小分けした部品を保管・梱包するのには欠かせないセイニチのユニパック(チャック付きポリ袋)です。

気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻

気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻

梱包時に使用する気泡緩衝材です。再生資源を利用したエコタイプは標準タイプよりも低価格です。

平台車 プティカルゴ ゴム板張り・ゴムキャスター仕様

平台車 プティカルゴ ゴム板張り・ゴムキャスター仕様

ゴム板張り・ゴムキャスター仕様 のプティカルゴです。コンテナ運搬用のすべり止めタイプの台車をお求めの方はこちらがおすすめです。

型番
RB-6-B
RB-7-B
RB-12-B
RB-14-B
RB-18-B
RB-23-B
RB-25-B
RB-28G-B
RB-28G-Y
RB-30-B
RB-36-B
RB-40-B
RB-41-2-B
RB-41-3-B
RB-41-B
RB-50-B
RB-54-B
RB-61-B
RB-72-B
RB-150-B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外形間口
(mm)
外形奥行
(mm)
外形高さ
(mm)
容量
(L)
有効内寸/間口
(mm)
有効内寸/奥行
(mm)
有効内寸/高さ
(mm)
適用カード差し トラスココード 質量
(g)
内容量

1,240円

1個

1日目

361272966ブルー31023584-411-05614701個

1,240円

1個

1日目

3112721086ブルー25724199-411-05874001個

1,540円

1個

1日目

44426812610ブルー390228111RB120X40,RB120X65411-05108401個

2,340円

1個

1日目

47735812514ブルー412312109-412-999711201個

2,600円

1個

1日目

54836412016ブルー50032495RB120X40,RB120X65411-052815001個

3,189円

1個

1日目

51034516621ブルー450295151RB120X65・195X90・120X40504-223216001個

3,189円

1個

1日目

54836416324ブルー500325147RB120X40・120X65・195X90,ST-2・3503-734415501個

3,189円

1個

1日目

47835922027ブルー412311203RB120X65,RB120X40,RB195X90,RB208X61SP,ST-1・2・3・4503-721216401個

2,900円

1個

1日目

47835922027イエロー412311203RB120X65,RB120X40,RB195X90,RB208X61SP,ST-1・2・3・4376-229716401個

3,789円

1個

1日目

54836422635ブルー500323210RB120X65・195X90・120X40,ST-1・2・3503-735220001個

4,189円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

51634526534ブルー450295250RB120X65・195X90・120X40504-225921401個

3,540円

1個

1日目

54836425139ブルー500324235RB195X90,ST-1411-053621001個

3,330円

1個

1日目

62237318532ブルー560320170RB120X40,RB120X65,RB195X90,ST-1・2・3・4411-054419001個

2,430円

1個

1日目

62237312521ブルー560320111RB120X40,RB120X65411-055214001個

3,989円

1個

1日目

62237322439ブルー560320206RB120X40・120X65,ST-1・2・3・4509-402021101個

5,289円

1個

1日目

54836431650ブルー500324300RB120X65・195X90・120X40,ST-1・2・3504-226726301個

5,289円

1個

1日目

56739930652ブルー499347286RB120X40・195X90・120X65504-227527801個

4,940円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

65444825559ブルー605399235RB120X40,RB120X65,RB195X90,ST-1・2・3411-057929001個

5,650円

1個

1日目

61542334871ブルー565373325RB120X40,RB120X65,RB195X90,ST-1・2・3・4411-059532001個

14,861円

1個

7日目

828570428158ブルー756508400RB120X40,RB120X65458-152179001個

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ ボックス型コンテナ 材質(本体) ポリプロピレン(PP) 内容量 1個

よくあるご質問(FAQ)

質問: 汚れた場合、水洗いはできますか。
回答: はい、できます。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)