ミニテックスモールニッパ(ラウンド刃)

ミニテックスモールニッパ(ラウンド刃)

通常単価:
1,109
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

手に収まる小型タイプのニッパ。
【特長】
・手に収まる小型タイプなので細やかな作業に最適。
・コイルバネが付いているので、連続切断作業でも快適。
【用途】
・通信機器、TV、AV、PC他、精密機器などの電線の切断に。

基本スペック

  • 商品分類
    ニッパ
  • ニッパータイプ
    ニッパ
  • 全長(mm)
    104
  • ばね付有無
  • 鉄線切断能力(mmΦ)
    1
  • 銅線切断能力(mmΦ)
    1.8
  • より線切断能力(mmΦ)
    2
  • 本体/オプション
    本体
  • トラスココード
    276-2790

詳細情報を確認する

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

1,109

型番 : MP4-110
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,109

スペック

  • 商品分類
    ニッパ
  • ニッパータイプ
    ニッパ
  • 全長(mm)
    104
  • ばね付有無
  • 鉄線切断能力(mmΦ)
    1
  • 銅線切断能力(mmΦ)
    1.8
  • より線切断能力(mmΦ)
    2
  • 本体/オプション
    本体
  • トラスココード
    276-2790
  • 重量(g/w)
    60
  • 刃部形状
    ラウンド刃60°・R30(厚刃)
  • 刃部仕上
    鏡面仕上
  • 材質
    グリップ:抗菌樹脂
  • パッケージサイズH×W×D(mm)
    170×73×15
  • RoHS
    対応
  • RoHS
    6

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

ミニテックスモールニッパ(ラウンド刃)の仕様

MP4-110

MP4-110

  • 重量:60g/w
  • 切断能力 鉄線:φ1.0(直径1.0mm)
  • 切断能力 銅線:φ1.8(直径1.8mm)
  • 切断能力 より線:φ2.0(直径2.0mm)
  • パッケージサイズ(H×W×D):170×73×15mm
  • 交換バネ:FNS-10

外形図・寸法

外形図

外形図

  • a:104mm
  • b:11mm
  • c:7.5mm
  • d:50mm
  • e:10.3mm

この商品の特長

マイクロミラーブレード(刃部鏡面仕上げ)により切れ味UP

マイクロミラーブレード(刃部鏡面仕上げ)により切れ味UP

極細線やビニール線の切断に最適

極細線やビニール線の切断に最適


商品担当おすすめ

ミニチュアニッパー N-31 画像

ミニチュアニッパー N-31

ホーザン

精密作業に適した、小回りが利いて使い勝手もよく手のひらに収まる全長100mm程の小型ニッパー。

ミニチュアラジオペンチ P-35 画像

ミニチュアラジオペンチ P-35

ホーザン

細かな曲げ加工や小さいものを掴む精密作業に適した細口タイプのラジオペンチ。先端の幅はわずか0.6mm。

ペンチ P-57 画像

ペンチ P-57

ホーザン

優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプのペンチ。電気工事士試験推奨商品。

ミニテックスモールニッパ(ラウンド刃)のレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 電子機器の組立2019/08/31
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    手に馴染みやすい大きさなので、電子機器のプロトタイピング時にDIP部品の足を切ったり、ワイヤーの切断などに用いています。長年使用しておりますが切れ味は落ちにくく、切断面も綺麗です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • タイラップのカット2018/12/31
    評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    主に短いタイラップをカットするために使用しました。サイズはとても小さく、切れ味も良かったのですが、切れ味が落ちてくるのが早いのが難点です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。