スナップリングプライヤー 軸用(ストレート) FOS-185

スナップリングプライヤー 軸用(ストレート) FOS-185

通常単価:
1,717
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

握ると先端が開く軸用のスナップリングプライヤー。
【特長】
・本体と爪はビス1本で取り換えができる。(爪はビス2mmの六角レンチで交換できます。)
・1丁でベント(曲)・ストレート(直)タイプの2種類の使い方ができる。
・爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングが滑り落ちない。
【用途】
・工作機械や電子機器等のC型止め輪(スナップリング)の着脱に。

基本スペック

  • 商品分類
    プライヤー
  • プライヤータイプ
    スナップリングプライヤー
  • 全長(mm)
    183
  • 軸・穴
    軸用
  • ばね付有無
  • 先端爪交換機能有無
  • 先端爪径(mm)
    2
  • 適応リングサイズ(mm)
    10-40
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4952520040027
  • トラスココード
    369-3961
  • 質量(g)
    175.000
  • 材質1
    特殊鋼
  • 材質2
    グリップ:樹脂

詳細情報を確認する

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

1,717

型番 : FOS-185
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,717

スペック

  • 商品分類
    プライヤー
  • プライヤータイプ
    スナップリングプライヤー
  • 全長(mm)
    183
  • 軸・穴
    軸用
  • ばね付有無
  • 先端爪交換機能有無
  • 先端爪径(mm)
    2
  • 適応リングサイズ(mm)
    10-40
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4952520040027
  • トラスココード
    369-3961
  • 質量(g)
    175.000
  • 材質1
    特殊鋼
  • 材質2
    グリップ:樹脂
  • 重量(g/w)
    175
  • パッケージサイズH×W×D(mm)
    223×73×20
  • RoHS
    6

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

スナップリングプライヤー 軸用(ストレート)の仕様

FOS-185

FOS-185

  • 重量:175g/w
  • 先端の直径:2.0mm
  • リング使用範囲:10~40mm
  • パッケージサイズ(H×W×D):223×73×20mm
  • 交換バネ:FNS-18
  • 替え爪:FB-1/FS-1/FS-L1/FS-L2

外形図・寸法

外形図

外形図

  • a:183mm
  • b:22mm
  • c:10mm
  • d:86mm
  • e:30mm

この商品の特長

爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングが滑り落ちない

爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングが滑り落ちない

使用イメージ

使用イメージ

リング使用範囲は10~40mm

リング使用範囲は10~40mm

爪はビス1本で取り換え可能

爪はビス1本で取り換え可能


商品担当おすすめ

ミニチュアニッパー N-31 画像

ミニチュアニッパー N-31

ホーザン

精密作業に適した、小回りが利いて使い勝手もよく手のひらに収まる全長100mm程の小型ニッパー。

ミニチュアラジオペンチ P-35 画像

ミニチュアラジオペンチ P-35

ホーザン

細かな曲げ加工や小さいものを掴む精密作業に適した細口タイプのラジオペンチ。先端の幅はわずか0.6mm。

ペンチ P-57 画像

ペンチ P-57

ホーザン

優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプのペンチ。電気工事士試験推奨商品。

スナップリングプライヤー 軸用(ストレート) FOS-185のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    信頼できるメーカーなので購入。大きすぎず、小さすぎずで使いやすいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    Cリングの着脱にはかかせない専用工具です。爪が交換できるタイプなので曲がった爪に交換すれば場所を選ばずに使えて便利です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。