スナップリングプライヤー 穴用(ストレート) FCS-185

スナップリングプライヤー 穴用(ストレート) FCS-185

通常単価:
1,717
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

握ると先端が閉じる穴用のスナップリングプライヤー。
【特長】
・本体と爪はビス1本で取り換えができる(爪はビス2mmの六角レンチで交換可能)。
・1丁でベント(曲)・ストレート(直)タイプの2種類の使い方ができる。
・爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングが滑り落ちない。
【用途】
・工作機械や電子機器等のC型止め輪(スナップリング)の着脱に。

基本スペック

  • 商品分類
    プライヤー
  • プライヤータイプ
    スナップリングプライヤー
  • 全長(mm)
    183
  • 軸・穴
    穴用
  • ばね付有無
  • 先端爪交換機能有無
  • 先端爪径(mm)
    2
  • 適応リングサイズ(mm)
    12-65
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4952520040034
  • トラスココード
    369-3791
  • 質量(g)
    175.000

詳細情報を確認する

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

1,717

型番 : FCS-185
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,717

スペック

  • 商品分類
    プライヤー
  • プライヤータイプ
    スナップリングプライヤー
  • 全長(mm)
    183
  • 軸・穴
    穴用
  • ばね付有無
  • 先端爪交換機能有無
  • 先端爪径(mm)
    2
  • 適応リングサイズ(mm)
    12-65
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4952520040034
  • トラスココード
    369-3791
  • 質量(g)
    175.000
  • 重量(g/w)
    175
  • パッケージサイズH×W×D(mm)
    223×73×20
  • RoHS
    6

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

スナップリングプライヤー 穴用(ストレート) FCS-185の仕様

スナップリングプライヤー 穴用(ストレート) FCS-185

スナップリングプライヤー 穴用(ストレート) FCS-185

  • 重量:175g/w
  • 先端の直径:2.0mm
  • リング使用範囲:12~65mm
  • パッケージサイズ(H×W×D):223×73×20mm
  • 交換バネ:FNS-19
  • 替え爪:FB-1/FS-1/FS-L1/FS-L2

外形図・寸法

外形図

外形図

  • a:183mm
  • b:22mm
  • c:10mm
  • d:52mm
  • e:30mm

この商品の特長

握ると先端が閉じる穴用(ストレート)

握ると先端が閉じる穴用(ストレート)

爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングが滑り落ちない

爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングが滑り落ちない

リング使用範囲は12~65mm

リング使用範囲は12~65mm

爪はビス1本で取り換え可能

爪はビス1本で取り換え可能


商品担当おすすめ

ミニチュアニッパー N-31 画像

ミニチュアニッパー N-31

ホーザン

精密作業に適した、小回りが利いて使い勝手もよく手のひらに収まる全長100mm程の小型ニッパー。

ミニチュアラジオペンチ P-35 画像

ミニチュアラジオペンチ P-35

ホーザン

細かな曲げ加工や小さいものを掴む精密作業に適した細口タイプのラジオペンチ。先端の幅はわずか0.6mm。

ペンチ P-57 画像

ペンチ P-57

ホーザン

優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプのペンチ。電気工事士試験推奨商品。

スナップリングプライヤー 穴用(ストレート) FCS-185のレビュー