スタンダードニッパ(ラウンド刃・バネ付) 60S-125・60S-150

スタンダードニッパ(ラウンド刃・バネ付) 60S-125・60S-150

通常単価:
2,230円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

スタンダードモデルのニッパ。
【特長】
・独自開発による特殊鋼を使用し、軽量・強靭に作られているので、切れ味・耐久性は抜群。
・コイルバネが付いているので、連続切断作業でも快適に行える。
【用途】
・エレクトロニクス、精密機器等の分野での鉄線・銅線などの切断作業に。
・ストリッパーで剥けない極細線の被覆剥きに。

基本スペック

  • 商品分類
    ニッパ
  • ニッパータイプ
    ニッパ
  • ばね付有無
  • 本体/オプション
    本体

詳細情報を確認する

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
全長(mm)

絞り込み

  • 130
  • 152
  • 解除
鉄線切断能力(mmΦ)

絞り込み

  • 1.2
  • 1.6
  • 解除
銅線切断能力(mmΦ)

絞り込み

  • 2
  • 2.6
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 117-8521
  • 117-8512
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
130
1.2
2
117-8512

在庫品1日目

当日出荷可能

2,230

型番 : 60S-125
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,230

スペック

  • 商品分類
    ニッパ
  • ニッパータイプ
    ニッパ
  • 全長(mm)
    130
  • ばね付有無
  • 鉄線切断能力(mmΦ)
    1.2
  • 銅線切断能力(mmΦ)
    2
  • 本体/オプション
    本体
  • トラスココード
    117-8512
  • 重量(g/w)
    80
  • 刃部形状
    ラウンド刃(厚刃)
  • パッケージサイズH×W×D(mm)
    170×73×15
  • RoHS
    対応
  • RoHS
    10
152
1.6
2.6
117-8521

在庫品1日目

当日出荷可能

2,320

型番 : 60S-150
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,320

スペック

  • 商品分類
    ニッパ
  • ニッパータイプ
    ニッパ
  • 全長(mm)
    152
  • ばね付有無
  • 鉄線切断能力(mmΦ)
    1.6
  • 銅線切断能力(mmΦ)
    2.6
  • 本体/オプション
    本体
  • トラスココード
    117-8521
  • 重量(g/w)
    120
  • 刃部形状
    ラウンド刃(厚刃)
  • パッケージサイズH×W×D(mm)
    200×73×15
  • RoHS
    対応
  • RoHS
    10

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

スタンダードニッパ(ラウンド刃・バネ付) 60S-125・60S-150の仕様

60S-125

60S-125

  • 重量:80g/w
  • 切断能力 鉄線:φ1.2(直径1.2mm)
  • 切断能力 銅線:φ2.0(直径2.0mm)
  • パッケージサイズ(H×W×D):170×73×15mm
  • 交換バネ:FNS-3
60S-150

60S-150

  • 重量:120g/w
  • 切断能力 鉄線:φ1.6(直径1.6mm)
  • 切断能力 銅線:φ2.6(直径2.6mm)
  • パッケージサイズ(H×W×D):200×73×15mm
  • 交換バネ:FNS-2

外形図・寸法

外形図

外形図

60S-125

  • a:130mm
  • b:14mm
  • c:8.5mm
  • d:51mm
  • e:17.5mm
  • i:23mm

60S-150

  • a:152mm
  • b:16.1mm
  • c:10mm
  • d:53mm
  • e:21.2mm
  • i:23mm

この商品の特長

鉄線・銅線などの切断作業に最適

鉄線・銅線などの切断作業に最適

バネ付の為、連続作業が楽に行える

バネ付の為、連続作業が楽に行える

刃部はラウンド刃

刃部はラウンド刃


商品担当おすすめ

ミニチュアニッパー N-31 画像

ミニチュアニッパー N-31

ホーザン

硬度と靭性の最強のバランスを実現 。世界中のネジを徹底的に調査 しておりトルクをしっかりかけられる構造です。

ミニチュアラジオペンチ P-35 画像

ミニチュアラジオペンチ P-35

ホーザン

細かな曲げ加工や小さいものを掴む精密作業に適した細口タイプのラジオペンチ。先端の幅はわずか0.6mm。

ペンチ P-57 画像

ペンチ P-57

ホーザン

優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプのペンチ。電気工事士試験推奨商品。

スタンダードニッパ(ラウンド刃・バネ付) 60S-125・60S-150のレビュー

評価 4.8 平均 4.8 (5件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    主に電線の切断に使っていますが、とても切れ味がよく気持ちよく使えます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    これは満足度5.0以外ないですね。
    フジ矢さんのニッパ最高です。
    一度使うと他のニッパは使えません。
    新しい時に切れ味いいのと使い込んでも急激に切れなくなる事ないです。
    特に価格も高くなくお勧めします。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    このメーカーは間違いないです。昔から愛用しています。
    -125はちょっと小型で女性用、-150は男性用、と言ったサイズ感でしょうか。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    精度が高くおすすめです。
    切れ味の悪いニッパーとは比べ物になりません。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    名前の通りスタンダードといえるニッパーです。定番のニッパーと言う方が良いかもしれません。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。