排水勾配器

排水勾配器
通常単価:
3,789円~
通常出荷日:
1日目

【特長】
・勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単にだせます。
・ヒューム管・パイプ測定用U溝付です。
・スケール目盛付です。
・TGL-500は垂直も測れます。
【用途】
・屋外排水管・U字溝・側溝勾配の測定。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
TGL-300
TGL-500
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さX高さX厚み
(mm)
トラスココード 質量
(g)
用途 感度 本体材質 気泡管材質

3,789円

1個

1日目

300×50×22229-7302287屋外排水管・U字溝・側溝勾配の測定。0.5mm/m=0.0286°アルミ合金アクリル樹脂(PMMA)

5,041円

1個

1日目

500×50×22229-7311439屋外排水管・U字溝・側溝勾配の測定。0.5mm/m=0.0286°アルミ合金アクリル樹脂(PMMA)

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

スラントルール 画像

スラントルール

トラスコ中山

ポケット勾配計 画像

ポケット勾配計

トラスコ中山

レベルクォーター 画像

レベルクォーター

トラスコ中山

基本情報

商品タイプ 勾配計 精度 ±1.5mm/m=±0.0859°以内 最小読取値 -