ポケット勾配計

ポケット勾配計
通常単価:
2,185
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持ちます。
・水平・垂直測定可能で水平器として使えます。
・レーザー印字で文字が消えなくなりました。
・排水管の勾配出しに便利なハンディータイプです。
【用途】
・屋内および屋外の勾配測定。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PL-150

型番
PL-150
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
用途 感度 本体材質 気泡管材質

2,185円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

80屋内および屋外の勾配測定。0.5mm/m=0.0286°アクリル樹脂(PMMA)アクリル樹脂(PMMA)

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

スラントルール 画像

スラントルール

トラスコ中山

排水勾配器 画像

排水勾配器

トラスコ中山

レベルクォーター 画像

レベルクォーター

トラスコ中山

基本情報

長さX高さX厚み(mm) 100×30×24 商品タイプ 勾配計 精度 ±2.5mm/m=±0.1433°以内
最小読取値 - トラスココード 229-7370

ポケット勾配計の型番PL-150のページです。
型番PL-150に関する仕様情報を記載しております。

PL-150で型番確定