勾配計"スラント100"

勾配計"スラント100"
通常単価:
2,841
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。
・法勾配および角度対照表付です。
【用途】
・擁壁の施工護岸工事などでの法面の測定。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SLT-100

型番
SLT-100
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
用途 目盛仕様 材質

2,841円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

300擁壁の施工護岸工事などでの法面の測定。内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し)(注)1分=1/10割、1割、1.2割、1.5割、1.8割、2割ABS樹脂

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

タジマ マグネット付スラントAL200 画像

タジマ マグネット付スラントAL200

TJMデザインタジマツール

タジマ スラント100 YE 画像

タジマ スラント100 YE

TJMデザインタジマツール

基本情報

長さX高さX厚み(mm) 250X124X24 商品タイプ 勾配計 測定範囲 130°~0°~130°
精度 ±1° 最小読取値 トラスココード 321-0464

勾配計"スラント100"の型番SLT-100のページです。
型番SLT-100に関する仕様情報を記載しております。

SLT-100で型番確定