レーザー付デジタル傾斜計 防水型

レーザー付デジタル傾斜計 防水型
通常単価:
16,900
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・液晶表示部が独立して回転(180°)します。
・任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード)
・測定面はパイプの上でも設置しやすいV字カット&マグネット付です。
【用途】
・水平、平行、傾斜測定。
・柱、組木の水平・垂直の管理。
・配管などの勾配の管理。
・産業アームなど、機械の角度管理。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

DL270LV

型番
DL270LV
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
用途 レーザー 材質

16,900円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

559水平、平行、傾斜測定。柱、組木の水平・垂直の管理。635nm赤色半導体、出力1mW以下 JISクラス2 アルミ合金

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

長さX高さX厚み(mm) 270×55×30 商品タイプ 傾斜計 検出角度範囲 360°(4方向90°および4方向99.9%表示)
電源 単4乾電池×3本(付属) 最小表示 0.1°または0.1% トラスココード 332-7116
JANコード 4514095120124 質量(g) 559.000 材質1 アルミ合金

レーザー付デジタル傾斜計 防水型の型番DL270LVのページです。
型番DL270LVに関する仕様情報を記載しております。

DL270LVで型番確定

レーザー付デジタル傾斜計 防水型のレビュー