デジタル傾斜計

デジタル傾斜計
通常単価:
10,761
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。
・測量面はV字カット、パイプの上でも安定しています。(マグネット付)
・任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード)
【用途】
・水平、平行測定。
・傾斜測定。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

DL-155V

型番
DL-155V
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
用途 材質

10,761円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

324水平、平行測定。傾斜測定。アルミ合金

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

長さX高さX厚み(mm) 155×56×31 商品タイプ 傾斜計 検出角度範囲 4方向90°および4方向99.9%
電源 単4乾電池×3本(付属) 最小表示 0.1°または0.1% トラスココード 294-6718

デジタル傾斜計の型番DL-155Vのページです。
型番DL-155Vに関する仕様情報を記載しております。

DL-155Vで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)