オートレベル 24,26,28,32倍

オートレベル 24,26,28,32倍

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 24XG
  • 26XG
  • 28XG
  • 32XG
通常単価:
22,711円~
通常出荷日:
1日目

【特長】
・天候の影響を受けない密閉型ボディーです。
・高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構を内蔵(チェックボタン付)しています。
・目標物を素早く捕らえる光学式ファインダー付です(ピープサイト)。
・平面、球面どちらの三脚にも取り付け可能です。

型番

4 の型番候補があります候補を表示

型番
24XG
26XG
28XG
32XG
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
倍率
(倍)
トラスココード JANコード 質量
(g)
特長 仕様

22,711円

1個

1日目

24246-546945140950100361300天候の影響を受けない密閉型ボディーです。JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)

26,898円

1個

1日目

26246-547745140950100431300天候の影響を受けない密閉型ボディーです。JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)

29,898円

1個

1日目

28327-410145140950100501300天候の影響を受けない密閉型ボディーです。JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)

39,896円

1個

1日目

32246-548545140950100741300天候の影響を受けない密閉型ボディーです。JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

最短合焦距離(m) 0.3 商品タイプ オートレベル 補正範囲(') 15
気泡管感度(mm) 10/2 容器保護等級 IP55相当 タイプ 本体
質量(g) 1300.0