(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型剪定ハサミ用替刃

小型剪定ハサミ用替刃
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
1,906
通常出荷日:
1日目

ハマグリ刃により刃先が鋭角で切込みが良いです。刃厚があるため耐久性に優れています。ソフトクッション付で衝撃吸収します。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TSB-77-K

型番
TSB-77-K
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
特長 材質(刃)

1,906円

1個

1日目

95 ハマグリ刃により刃先が鋭角で切込みが良いです。刃厚があるため耐久性に優れています。ソフトクッション付で衝撃吸収します。 高級炭素刃物工具鋼

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ 替刃 刃長(mm) 45 JANコード 4967645131017
トラスココード 409-4956 質量(g) 95.000 材質1 刃:高級炭素刃物工具鋼

小型剪定ハサミ用替刃の型番TSB-77-Kのページです。
型番TSB-77-Kに関する仕様情報を記載しております。

TSB-77-Kで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)