(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型剪定ハサミ

小型剪定ハサミ
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
2,824
通常出荷日:
1日目

【特長】
・ハマグリ刃により刃先が鋭角で切込みが良いです。
・刃厚があるため耐久性に優れています。
・ソフトクッション付で衝撃吸収します。
・スリム刃のため狭く入り組んだ枝の剪定作業に使い易いです。
・開閉を楽にするワンタッチストッパー付です。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TSB-77B

型番
TSB-77B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
特長 材質(刃) 材質(柄)

2,824円

1個

1日目

160 ハマグリ刃により刃先が鋭角で切込みが良いです。刃厚があるため耐久性に優れています。ソフトクッション付で衝撃吸収します。 高級炭素刃物工具鋼 エラストマー樹脂、PA+GF

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ 園芸ハサミ 刃長(mm) 45 全長(mm) 190
JANコード 4967645131000 トラスココード 409-4948 質量(g) 160.000
材質1 刃:高級炭素刃物工具鋼 材質2 グリップ:エラストマー樹脂、PA+GF

小型剪定ハサミの型番TSB-77Bのページです。
型番TSB-77Bに関する仕様情報を記載しております。

TSB-77Bで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)