圧力扇(1速式・単相100V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

圧力扇(1速式・単相100V)

通常単価:
39,899円~
通常出荷日:
8日目~

排気形の圧力扇。
【特長】
・独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、従来品よりも平均2dB~5dBの低騒音化を実現。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
出力(W)

絞り込み

  • 100
  • 200
  • 解除
ハネ径(cm)

絞り込み

  • 35
  • 40
  • 解除
風量(m3/min)(50/60Hz)

絞り込み

  • 44/52
  • 48/55
  • 68/78
  • 解除
縦(mm)

絞り込み

  • 434
  • 485
  • 解除
横(mm)

絞り込み

  • 467
  • 518
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台
100
40
48/55
485
518

お見積り

49,899

型番 : 6PF-16BS1G
通常出荷日 お見積り
通常単価 49,899
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    換気扇
  • 電源(V)
    単相100
  • 出力(W)
    100
  • ハネ径(cm)
    40
  • 風量(m3/min)(50/60Hz)
    48/55
  • 縦(mm)
    485
  • 横(mm)
    518
  • トラスココード
    462-3100
  • 特長
    独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、当社従来品よりも平均2dB~5dBの低騒音化を実現しました。
  • 仕様
    1速式 電源コードなし
  • 質量(g)
    10800
1台
100
35
44/52
434
467

8日目

39,899

型番 : PF-14BS1G
通常出荷日 8日目
通常単価 39,899
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    換気扇
  • 電源(V)
    単相100
  • 出力(W)
    100
  • ハネ径(cm)
    35
  • 風量(m3/min)(50/60Hz)
    44/52
  • 縦(mm)
    434
  • 横(mm)
    467
  • トラスココード
    462-3142
  • 特長
    独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、当社従来品よりも平均2dB~5dBの低騒音化を実現しました。
  • 仕様
    1速式 電源コードなし
  • 質量(g)
    9200
1台
200
40
68/78
485
518

8日目

49,899

型番 : PF-16BS1G
通常出荷日 8日目
通常単価 49,899
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    換気扇
  • 電源(V)
    単相100
  • 出力(W)
    200
  • ハネ径(cm)
    40
  • 風量(m3/min)(50/60Hz)
    68/78
  • 縦(mm)
    485
  • 横(mm)
    518
  • トラスココード
    462-3169
  • 特長
    独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、当社従来品よりも平均2dB~5dBの低騒音化を実現しました。
  • 仕様
    1速式 電源コードなし
  • 質量(g)
    11000

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

低​騒​音​化​を​実​現した圧力扇(1速式・単相100V)

独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、低騒音化を実現。

PF-10BSD

PF-10BSD

使用例

使用例

圧力扇(1速式・単相100V)の仕様

品番電源
(V)
出力
(W)
風量(m3/min)
(50/60Hz)
縦×横
(mm)
ハネ径
(cm)
標準消費
電力料金
質量
(kg)
PF-8BSD単相100159/10246×276200.41円/h3.0
PF-10BSD単相1002017/20298×327250.54円/h3.5
PF-12BS1G単相1005030/34349×378301.35円/h5.0
PF-14BS1G単相10010044/52434×467352.70円/h9.2
PF-16BS1G単相10020068/78485×518405.40円/h11.0
6PF-16BS1G単相10010048/55485×518402.70円/h10.8

商品担当おすすめ

有圧換気扇(1速式・単相100V) SCFシリーズ 画像

有圧換気扇(1速式・単相100V) SCFシリーズ

スイデン

騒音を大幅に抑えた両面ベルマウス仕様です。 信頼性の高い特殊ひねりの高性能ファンによりグングン換気します。 1速式は強のみです。

圧力扇(1速式・三相200V) 画像

圧力扇(1速式・三相200V)

テラル

独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、当社従来品よりも平均2dB~5dBの低騒音化を実現しました。

電動送風機 万能シリーズ(Eタイプ) 画像

電動送風機 万能シリーズ(Eタイプ)

昭和電機

産業用機器や装置などへの組み付けやすさを考えて設計した多用途に適した万能タイプです。集じん機、木工機械、粉砕機、紡績機械、製菓機械、乾燥機、プラスチック押出機、焼却炉、製茶機械、クリーニング機械、熱風発生機、バーナー、印刷機械、包装機械、一般送風、吸じん用です。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)