エア式送風機 AFWシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エア式送風機 AFWシリーズ

通常単価:
77,272円~
通常出荷日:
3日目~

電気を使用しないエアーモーター換気扇。
【特長】
・動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心。
・エアホースは、ワンタッチの簡単操作です。
・バルブをあければすぐに使用可能。
・工場・倉庫等の換気、送風、排風。特に引火・防爆の危険地域に。
・圧縮エア源しかない作業現場に。
【用途】
・化学薬品工場・造船所・塗装ブース・プラント・防爆地域等の換気・送風・機械の冷却に。
・防爆地域での換気扇として最適です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
風量(m3/min)

絞り込み

  • 30
  • 50
  • 解除
空気消費量(m3/min)

絞り込み

  • 0.21
  • 0.39
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 455-0277
  • 455-0269
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台
30
0.21
455-0269

3日目

77,272

型番 : AFW-18
通常出荷日 3日目
通常単価 77,272
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    換気扇
  • 風量(m3/min)
    30
  • 空気消費量(m3/min)
    0.21
  • トラスココード
    455-0269
  • ハネ枚数(枚)
    4
  • コンプレッサー出力(馬力)
    3.0
  • 使用空気圧力(MPa)
    0.4~0.6
  • 質量(g)
    7800
1台
50
0.39
455-0277

40日目

101,136

型番 : AFW-24
通常出荷日 40日目
通常単価 101,136
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    換気扇
  • 風量(m3/min)
    50
  • 空気消費量(m3/min)
    0.39
  • トラスココード
    455-0277
  • ハネ枚数(枚)
    4
  • コンプレッサー出力(馬力)
    5.0
  • 使用空気圧力(MPa)
    0.4~0.6
  • 質量(g)
    11700

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

電気を使用しないので、引火・爆発等の危険性がないエアモーター式送風機

エアモーター式送風機(壁掛型)AFWシリーズ AFW-18(24)

防爆地域での換気扇として最適、電気を使用しないエアーモーター換気扇。

エアフィルタ・ルブリケータ標準装備。圧縮エアで作動する長寿命エアモーター付。

エアフィルタ・ルブリケータ標準装備。圧縮エアで作動する長寿命エアモーター付。

工場・倉庫等の換気、送風、排風に。

工場・倉庫等の換気、送風、排風に。

エアモーター式送風機(壁掛型)AFWシリーズ AFW-18(24)の外形図と寸法

エアモーター式送風機(壁掛型)AFWシリーズ AFW-18(24)の外形図
型式AFW-18AFW-24
重量(kg)7.711
A463630
B440600
C508658
D560713
E373523
F¢6.5¢6.5
G4156
H150160
I490673
I'460653
J102102
K7090
265343
ア'¢6¢6

エアモーター式送風機(壁掛型)AFWシリーズ AFW-18(24)の仕様表

型式ファン直径(mm)エアモーター出力重量(kg)圧縮エア接続使用空気圧(Mpa)コンプレッサー
テスト空気圧
(MPa)
風量(m3/min)回転数(rpm)空気消費量
(m3/min)
AFW-184500.5301,5000.217.8エアカプラー
日東工器20PM
0.4~0.63馬力以上
AFW-246000.5501,0000.3911.7エアカプラー
日東工器20PM
0.4~0.65馬力以上

商品担当おすすめ

有圧換気扇(3速式) 画像

有圧換気扇(3速式)

スイデン

騒音を大幅に抑えた両面ベルマウス仕様の換気扇です。 三段速調式(強・中・弱)で、本体サイズは使用シーンに合わせてお選びいただけます。

よくあるご質問(FAQ)

質問: メンテナンスは必要ですか?
回答: エアフィルターとルブリケーターがついています。水分の排出と定期的なオイルの補充をしてください。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)