(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

その他の型番を見る
充電式高輝度LEDライト JL-335

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

充電式高輝度LEDライト
型番:JL-335

通常単価(税別) : 22,834 特別価格 22,834
(税込単価): 特別価格 25,117
内容量 : 1個
通常出荷日 : 2日目
【特長】
・硬質アルマイト仕様のキズに強い高品質モデルです。
・非球面シリコンレンズ採用で光のロスが少なく照射面に均一に光を配光します。
・明るさ2段階(強・弱)調整、点滅機能付です。
・フォーカスコントロール機能付き。遠距離照射用(照射角度約60°~10°)
【材質】
・本体:アルミ(硬質アルマイト処理)
・レンズ:シリコン

(i)ご注意ください

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

JL-335のスペック

  • 商品タイプ
    LED型
  • 種類
    ハンディタイプ
  • 特殊用途
    防水
  • 最大点灯時間(h)
    3.5 / 約3.5時間(強)約40時間(弱)約8時間(点滅)
  • 電源
    充電池
  • 全光束(lm)
    335
  • 外径(mm)
    35.5
  • 全長(mm)
    140
  • JANコード
    4989999185461
  • トラスココード
    414-3906
  • 外径(mm)
    35.5
  • 全長(mm)
    140
  • 質量(g)
    144.000
  • 材質1
    本体:アルミ(硬質アルマイト処理)
  • 材質2
    レンズ:シリコン
  • 明るさ(lm)
    335
  • 最大点灯時間
    約3.5時間(強)約40時間(弱)約8時間(点滅)
  • 質量(g)
    144
  • 材質
    アルミ
  • 付属品
    ACアダプター(100~240V)、12V車用充電器(12~24V)、ナイロンバッグ
  • 保護等級
    IPX4
  • 充電時間
    3時間

充電式高輝度LEDライトの型番JL-335のページです。
型番JL-335に関する仕様情報を記載しております。

現在ご注文いただけません。再入荷時期は未定となっております。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

特長

均一配光

均一配光

LEDライト明るさのイメージ ※全て照射距離7mにて撮影 ※注意:商品によって明るさに差異がある。

LEDライト明るさのイメージ
※全て照射距離7mにて撮影
※注意:商品によって明るさに差異がある。

製品の基本仕様・特長

品番明るさ
(lm)
外径×全長
(mm)
質量
(g)
JL-33533535.5×140144

電源/リチウムイオン充電池(付属)
最大点灯時間/約3.5時間(強)、約40時間(弱)、約8時間(点滅)
充電時間/3時間
保護等級:IPX4
材質/本体:アルミ(硬質アルマイト処理)、レンズ:シリコン
付属品/ACアダプター(100~240V)、12V車用充電器(12~24V)、ナイロンバッグ

図面

JL-335

充電式高輝度LEDライト 図面

使用方法・使用事例

使用方法

充電式高輝度LEDライト 取扱説明書

注意・禁止事項

  • ※ 電球交換できません。
  • ※ LEDは決して直視しないでください。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式高輝度LEDライト

充電式高輝度LEDライト

    充電式LEDライト

    充電式LEDライト

      高輝度LEDペンライト 標準タイプ

      高輝度LEDペンライト 標準タイプ

        高輝度LEDペンライト (ロング) ロングタイプ

        高輝度LEDペンライト (ロング) ロングタイプ

          LEDライト

          LEDライト

            充電式懐中電灯 スーパーサーチライト キセノン球

            充電式懐中電灯 スーパーサーチライト キセノン球

              LEDフラッシュライト マグライトML 充電池・乾電池両用タイプ

              LEDフラッシュライト マグライトML 充電池・乾電池両用タイプ

                アルミLEDライト TAL-8053A

                アルミLEDライト TAL-8053A

                  アルミLEDライト AL-100N

                  アルミLEDライト AL-100N

                    アルミLEDライト (LED1球)スリムタイプ

                    アルミLEDライト (LED1球)スリムタイプ

                      アルミLEDライト AL-393N

                      アルミLEDライト AL-393N

                        ペン型フォーカス 120LM 電池式

                        ペン型フォーカス 120LM 電池式

                          バンブー 80LM 電池式

                          バンブー 80LM 電池式

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 シグネット 日動工業 マグライト トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 NICRON NICRON
                            通常価格
                            (税別)
                            22,834円 10,919円 8,510円 10,140円 1,998円 54,075円 19,571円 4,343円 5,342円 2,297円 2,555円 1,780円 1,280円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型
                            種類 ハンディタイプ ストラップタイプ ペンタイプ ペンタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ストラップタイプ ハンディタイプ ペンタイプ キーホルダタイプ
                            特殊用途 防水 その他 防水 防水 防滴 防雨 その他 防滴 防滴 防滴 防滴 防水 防水
                            最大点灯時間(h) 3.5 / 約3.5時間(強)約40時間(弱)約8時間(点滅) 2 / 6 / 5 1 1.5 2 1.5 30 / 25 / 8.5 / 72 / アルカリ電池 25時間(強)/72時間(弱) 充電池 8.5時間(強)/30時間(弱) 8 15 15 8 2 1.5(80lm)/7(20lm)
                            電源 充電池 充電池 乾電池単4 乾電池単4 乾電池単3 充電池 アルカリ乾電池単2 乾電池単4 乾電池単3 乾電池単4 乾電池単4 乾電池単4 乾電池単4

                            充電式高輝度LEDライトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。