ステンレス製 精密ヤットコ(片丸タイプ)

ステンレス製 精密ヤットコ(片丸タイプ)

通常単価:
1,050円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

先端形状が片丸タイプの精密ヤットコ。
【特長】
・くわえ部にギザがなく相手に傷が付きにくい。
・強くつかむことができる。
・材質:ステンレス(SUS410)。
・製造国:パキスタン。
【用途】
・錆を嫌う作業に最適。
・板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適している。
・丸かんやボールチップ、つぶし玉の使用に。

基本スペック

  • 商品種類
    ヤットコ
  • 特長1
    片丸タイプです。くわえ部にギザがなく相手に傷が付きにくいです。
  • 先端形状
    片丸

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
全長(mm)

絞り込み

  • 120
  • 150
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 270-8973
  • 270-8949
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
120
270-8949

1日目

1,050

型番 : TY-120K
通常出荷日 1日目
通常単価 1,050

スペック

  • 商品種類
    ヤットコ
  • 全長(mm)
    120
  • 特長1
    片丸タイプです。くわえ部にギザがなく相手に傷が付きにくいです。
  • 先端形状
    片丸
  • トラスココード
    270-8949
  • 質量(g)
    38
  • 材質
    ステンレス(SUS410)
150
270-8973

在庫品1日目

当日出荷可能

1,355

型番 : TY-150K
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,355

スペック

  • 商品種類
    ヤットコ
  • 全長(mm)
    150
  • 特長1
    片丸タイプです。くわえ部にギザがなく相手に傷が付きにくいです。
  • 先端形状
    片丸
  • トラスココード
    270-8973
  • 質量(g)
    50
  • 材質
    ステンレス(SUS410)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

ステンレス製 精密ヤットコ 片丸タイプの仕様

TY120Kの外観

TY120Kの外観

  • 全長:120mm
  • 質量:38g
TY150Kの外観

TY150Kの外観

  • 全長:150mm
  • 質量:50g

先端形状

(単位:mm)

TY120Kの先端形状

TY120Kの先端形状

TY150Kの先端形状

TY150Kの先端形状

TY-120K、TY-150Kの先端形状寸法図

TY-120K、TY-150Kの先端形状寸法図

寸法図

(単位:mm)

TY120Kの寸法図

TY120Kの寸法図

(単位:mm)

TY150Kの寸法図

TY150Kの寸法図

使用例

精密ヤットコ 片丸タイプの使用例1

精密ヤットコ 片丸タイプの使用例1

精密ヤットコ 片丸タイプの使用例2

精密ヤットコ 片丸タイプの使用例2

精密ヤットコ 片丸タイプの使用例3

精密ヤットコ 片丸タイプの使用例3

注意事項

  • ※ ものをつかむ・つぶす・曲げるという用途以外には使用しないで下さい。
  • ※ 道具は使い方によっては危険です。子供や幼児の手の届かない所に保管して下さい。
  • ※ 電気が流れている回路では使用しないで下さい。
  • ※ 用途によっては保護メガネを使用して下さい。
  • ※ サビを防ぐために使用後水分をよく拭き取ってから他の鋼製道具と分けて保管して下さい。
  • ※ 一部の製品情報のみ掲載しています。

ステンレス製 精密ヤットコ(片丸タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)