テーパーゲージ

テーパーゲージ
通常単価:
1,383
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・テーパーゲージ700Aと直尺130mmの便利なセットです。携帯に便利なペンクリップ付です。
・焼き入れ品です。
【用途】
・溝・すき間などの測定。長さの測定。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TG-700S

型番
TG-700S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS材質 用途 質量
(g)
器差
(mm)
特長

1,383円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

6ステンレス(SUS420J2)溝・すき間などの測定40テーパーゲージ±0.05、直尺±0.13テーパーゲージ700Aと直尺130mmの便利なセットです。携帯に便利なペンクリップ付です。焼き入れ品です。

Loading...

  1. 1

基本情報

測定範囲(mm) テーパー1.0~15.0(0.10目盛)、直尺0~130(0.5目盛) 長さ(mm) 155 トラスココード 229-7663
長さ(mm) 155 JANコード 4989999321050 質量(g) 24.000
材質1 ステンレス(SUS420J2)

テーパーゲージの型番TG-700Sのページです。
型番TG-700Sに関する仕様情報を記載しております。

TG-700Sで型番確定

テーパーゲージのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    自作していましたがクリップも無く締め付けもゆるかったので
    購入することにしました。
    ポケットに留められるので落とすことも無く良いです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。