プロホールド 6本組セット(ネジつかみ機能付ドライバー)

プロホールド 6本組セット(ネジつかみ機能付ドライバー)

通常単価:
4,388
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

六角ネジをつかむ機能が付いたプロホールド 6本組セット(ネジつかみ機能付ドライバー)。
【特長】
・全サイズにネジつかみ機能付き。
・​マグネットではないので鉄くずや砂鉄をひろわない。また、ステンレスネジにも利用可能。
・リングタイプのようにリングが取れる心配はない。また、かけられるトルク値の変動はない。
・ネジへの挿入がスムースに作業可能。
【用途】
・精密機器など、ネジが落ちたら故障につながりかねない場面。
・指の届かない狭いところや高所や天井など作業しにくい場所にあるネジの締付け。
・M1.4やM2など、掴みにくく落としたらなくなりやすい小さいネジに。

基本スペック

詳細情報を確認する

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

4,388

型番 : PBSX6M
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 4,388

スペック

  • 先端規格
    ボールポイント
  • 軸長 L(mm)
    69 ~ 111
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 軸タイプ
  • マグネット
    なし
  • 軸貫通
    なし
  • ボルスター
    なし
  • グリップタイプ
    樹脂
  • (ボックス/六角/ボールポイント)二面幅寸法(mm) 数値入力
    1.5 ~ 5
  • 規格
    ミリ
  • セット内容
    1.5、2、2.5、3、4、5mm
  • 先端タイプ
    ボールポイント
  • 表面加工
    プロガード加工
  • 補足
    プロホールドボタンは非磁性の為、精密機器にも対応できます。

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

プロホールド 6本組セット(ネジつかみ機能付ドライバー)の詳細

  • ボールポイントの側面に埋め込んだオリジナルの特殊ナイロン樹脂がネジをガッチリつかむ
  • ネジの種類を問わない
  • ステンレス、ブラスチックのネジにも対応
  • ブロホールドに使用されている特殊ナイロン樹脂は規定の方法で数千回の脱着試験に耐えられるように造られている
  • ブロホールド機能がついていますがレンチをななめに傾けて使用する事が可能
  • 非磁性の為、精密機器への使用に最適
  • プロホールド機能により、ボルトをレンチに固定
  • 型番:PBSX6M
  • セット内容:1.5/2/2.5/3/4/5mm(6本組)

商品担当おすすめ

スイスグリッププラスドライバー 画像

スイスグリッププラスドライバー

PBスイスツールズ

硬度と靭性の最強のバランスを実現 。世界中のネジを徹底的に調査 しておりトルクをしっかりかけられる構造です。

スタビーインサイダー 画像

スタビーインサイダー

PBスイスツールズ

作業効率が高い逸品。このコンパクトさでビットも6本収納出来、軽量なので持ち歩きにも便利。

レインボープラスドライバー 8190 RB 画像

レインボープラスドライバー 8190 RB

PBスイスツールズ

各サイズを色分けする事で5Sの一環に、作業効率もかなり向上します。作業工具業界でレインボー旋風を起こした商品。

プロホールド 6本組セット(ネジつかみ機能付ドライバー)のレビュー