ボールポイント・ドライバーインチ(ネジつかみ機能つき)(8本組セット)

ボールポイント・ドライバーインチ(ネジつかみ機能つき)(8本組セット)
通常単価:
8,488
通常出荷日:
お見積り

六角ネジをつかむ機能が付いたドライバーボールポイント・ドライバーインチ8本組セット。
【特長】
・小さい1.27MMや1.5MM規格から10MMまで全サイズにネジつかみ機能がついている。
・M1.4やM2など、掴みにくく落としたらなくなりやすい小さいネジにも対応。
・リングタイプのようにリングが取れる心配なし。
・かけられるトルク値の変動はない。
・ネジへの挿入がスムースに作業可能。
【用途】
・精密機器など、ネジが落ちたら故障につながりかねない場面。
・指の届かない狭いところにあるネジの締付け。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PBSX8S

ボールポイント・ドライバーインチ8本組セット(ネジつかみ機能つき)の詳細

  • ボールポイントの側面に埋め込んだオリジナルの特殊ナイロン樹脂がネジをガッチリつかむ
  • ネジの種類を問わない
  • ステンレス、プラスチックのネジにも対応
  • プロホールドに使用されている特殊ナイロン樹脂は規定の方法で数千回の脱着試験に耐えられるように造られている
  • プロホールド機能がついていますがレンチをななめに傾けて使用する事が可能
  • 非磁性の為、精密機器への使用に最適
  • プロホールド機能により、ボルトをレンチに固定

ボールポイント・ドライバーインチ8本組セット(ネジつかみ機能つき)の寸法

  • 型番:PBSX8S
  • セット内容:0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32インチ
型番
PBSX8S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表面加工 補足

8,488円

1個

お見積り

プロガード加工プロホールドボタンは非磁性の為、精密機器にも対応できます。

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

ビーハ トルクバリオ®(可変トルクドライバー) 画像

ビーハ トルクバリオ®(可変トルクドライバー)

WIHA

ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示されますので、一定の範囲内で容易に必要なトルク値を設定可能。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。

ボールポイント・パワービット(規格インチ) 画像

ボールポイント・パワービット(規格インチ)

ボンダス

全長76mm、差込角6.35mmのビット。

ギアレンチ 画像

ギアレンチ

M&M

ギアレンチのスタンダードタイプ

基本情報

先端規格 ボールポイント 軸長 L(mm) 67 / 82 / 74 / 93 / 61 / 64 / 73 / 84 単品・セット区分 セット品
軸タイプ マグネット なし 軸貫通 なし
ボルスター なし グリップタイプ 樹脂 (ボックス/六角/ボールポイント)二面幅寸法(インチ 0.05 / 3/32 / 5/32 / 7/64 / 9/64 / 1/8 / 5/64 / 1/16
規格 インチ セット内容 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32インチ 先端タイプ ボールポイント

ボールポイント・ドライバーインチ(ネジつかみ機能つき)(8本組セット)の型番PBSX8Sのページです。
型番PBSX8Sに関する仕様情報を記載しております。

PBSX8Sで型番確定

ボールポイント・ドライバーインチ(ネジつかみ機能つき)(8本組セット)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: ナイロン樹脂によってかけられるトルクは下がりますか?
回答: ナイロン樹脂によるトルクの低下はございません。