ボールポイント・ドライバーインチ(ネジつかみ機能付き)(13本組セット)

ボールポイント・ドライバーインチ(ネジつかみ機能付き)(13本組セット)

通常単価:
13,898
通常出荷日:
4日目

ボールポイント・ドライバーインチ13本組セット(ネジつかみ機能付き)。
【特長】
・規格:インチ。
・0.05から3/8インチまでの13本組セット。
・全サイズにネジつかみ機能がついているため、掴みにくく落としたらなくなりやすい小さいネジにも対応。
・マグネットではないので鉄くずや砂鉄をひろわず、また、ステンレスネジにも利用可能。
・リングタイプのようにリングが取れる心配がない。また、かけられるトルク値の変動はしない。
・ネジへの挿入がスムースに作業できる。
【用途】
・精密機器など、ネジが落ちたら故障につながりかねない場面に。
・指の届かない狭いところや高所や天井など作業しにくい場所にあるネジの締付け。
・M1.4やM2など、掴みにくく落としたらなくなりやすい小さいネジに。

基本スペック

詳細情報を確認する

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

13,898

型番 : PBSX13
通常出荷日 4日目
通常単価 13,898

スペック

  • 先端規格
    ボールポイント
  • 軸長 L(mm)
    61 ~ 165
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 軸タイプ
  • マグネット
    なし
  • 軸貫通
    なし
  • ボルスター
    なし
  • グリップタイプ
    樹脂
  • (ボックス/六角/ボールポイント)二面幅寸法(インチ
    0.05 / 1/4 / 1/8 / 1/16 / 3/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64 / 7/32 / 7/64 / 9/64
  • 規格
    インチ
  • セット内容
    0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ
  • 先端タイプ
    ボールポイント
  • 表面加工
    プロガード加工
  • 補足
    プロホールドボタンは非磁性の為、精密機器にも対応できます。

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

ボールポイント・ドライバーインチ13本組セット(ネジつかみ機能付き) PBSX13の詳細

ボールポイント・ドライバーインチ(ネジつかみ機能付き)(13本組セット):関連画像

PBSX13 イメージ

  • ボールポイントの側面に埋め込んだオリジナルの特殊ナイロン樹脂がネジをガッチリつかむ
  • ネジの種類を問わない
  • ステンレス、ブラスチックのネジにも対応
  • ブロホールドに使用されている特殊ナイロン樹脂は規定の方法で数千回の脱着試験に耐えられるように造られている
  • ブロホールド機能がついていますがレンチをななめに傾けて使用する事が可能
  • 非磁性の為、精密機器への使用に最適
  • プロホールド機能により、ボルトをレンチに固定

ボールポイント・ドライバーインチ13本組セット(ネジつかみ機能付き) PBSX13の寸法

  • 型番:PBSX13
  • セット内容:0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ(13本組)

商品担当おすすめ

ボールポイント・パワービット(規格インチ) 画像

ボールポイント・パワービット(規格インチ)

ボンダス

全長76mm、差込角6.35mmのビット。

ボールポイント・ドライバーロング(規格インチ) 画像

ボールポイント・ドライバーロング(規格インチ)

ボンダス

インチ規格のボールポイントドライバー。ロングタイプで深穴座繰りされたボルトも、締付け、取り外し可能。

ボールポイント・六角T-ハンドル(規格インチ) 画像

ボールポイント・六角T-ハンドル(規格インチ)

ボンダス

ハンドルとブレードが溶接されたT型ボールポイントレンチ。 鉄製ハンドルと軸ブレードは溶接されているので、しっかりトルクがかかります。 両端が下がった独特なハンドル形状は、人間工学により手にフィット。

ボールポイント・ドライバーインチ(ネジつかみ機能付き)(13本組セット)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: ナイロン樹脂によってかけられるトルクは下がりますか?
回答: ナイロン樹脂によるトルクの低下はございません。