ボールポイント・ドライバーインチ(13本組セット)

ボールポイント・ドライバーインチ(13本組セット)
通常単価:
11,981
通常出荷日:
4日目

25度の角度でもボルトを回せるボールポイント付きドライバー(13本セット)。
【特長】
・規格:インチ。
・25度の角度でもレンチやボルトを傷つける事なく回し続ける事が可能。
・グリップの表面には手に水や油が付着していてもすべりにくい素材を採用。
・ボールポイントは25度の角度で傾けて使用してもレンチとネジが空転しにくい形状。
・人間工学に基づいて設計された握りやすいグリップ。
【用途】
・六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に最適。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

BSX13

ボールポイント・ドライバーインチ13本組セット BSX13の詳細

ボールポイント・ドライバーインチ(13本組セット):関連画像

ボールポイント・ドライバーインチ13本組セット イメージ

  • 人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事が可能
  • 最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップのデザイン

ボールポイント・ドライバーインチ13本組セット BSX13の寸法

  • 型番:BSX13
  • セット内容:0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ

開発秘話

 

「ボールポイント」
1965年、ボンダス社の創設者ジョン・ボンダスが世界初のボール形状の六角棒レンチを考案しました。
それまで、六角ネジの締付けはネジに対して垂直にレンチを挿入する必要がありました。
ボール形状の六角レンチは25度の角度から挿入して締め付けができるため、大幅な作業効率性の向上と作業時間の削減が実現しました。

型番
BSX13
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表面加工

11,981円

1個

4日目

プロガード加工

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

ボールポイント・ドライバーインチ(7本組セット) 画像

ボールポイント・ドライバーインチ(7本組セット)

ボンダス

小さな力で最大のトルクを出す事が可能なグリップ。最大15度の傾斜でも転がらないデザイン。グリップはすべりにくい素材を採用。開発したボールポイントは25度の角度で傾けて使用可能。

豚革手袋 S-129W(ベージュ) 画像

豚革手袋 S-129W(ベージュ)

シモン

作業性に富み、安全且つ通気性に優れ、経済的な豚革手袋。磨耗に強く軽量。甲部のカラーメッシュは通気性に優れ、袖口パイルゴムマジック式でフィット感に優れてます。電工、機械、荷役、運送、園芸に最適。

プロツールボックス TTB-901・TTB-901OD 画像

プロツールボックス TTB-901・TTB-901OD

トラスコ中山

耐荷重20kgの工具箱。コンパクトで小物の整理に便利。

基本情報

先端規格 ボールポイント 軸長 L(mm) 120 / 95 / 67 / 82 / 74 / 165 / 93 / 108 / 61 / 64 / 73 / 84 / 143 単品・セット区分 セット品
軸タイプ マグネット なし 軸貫通 なし
ボルスター なし グリップタイプ 樹脂 (ボックス/六角/ボールポイント)二面幅寸法(インチ 0.05 / 1/4 / 3/16 / 3/32 / 5/32 / 7/64 / 9/64 / 1/8 / 3/8 / 5/16 / 5/64 / 7/32 / 1/16
規格 インチ セット内容 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ 先端タイプ ボールポイント

ボールポイント・ドライバーインチ(13本組セット)の型番BSX13のページです。
型番BSX13に関する仕様情報を記載しております。

BSX13で型番確定

ボールポイント・ドライバーインチ(13本組セット)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 黒染めとメッキ加工の鋼材は異なりますか?
回答: ボンダス製品はプロガード(黒)、ブライトガード(メッキ)ともに同じプロテニアム特殊合金鋼という独自の鋼材を使用しています。