システムデスク ワゴン 3段

システムデスク ワゴン 3段

通常単価:
21,609
通常出荷日:
お見積り

シンプルなデザインで汎用性が高いです。オフィス、工場、店舗で末永くご使用いただけます。
・材質:スチール。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台

お見積り

21,609

型番 : TWG-3
通常出荷日 お見積り
通常単価 21,609
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    ワゴン・棚机
  • 間口(mm)
    400
  • 高さ(mm)
    617
  • 奥行(mm)
    570
  • ホワイト系
  • 質量(g)
    23000
  • トラスココード
    365-4940
  • 仕様
    完成品

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

平デスク THD 画像

平デスク THD

トラスコ中山

脇デスク TWK 画像

脇デスク TWK

トラスコ中山

システムデスク ワゴン 3段のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)