平デスク THD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

平デスク THD

通常単価:
29,535円~
通常出荷日:
1日目

組み立て式平デスク。
・組立目安:2人10分。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
間口(mm)

絞り込み

  • 1200
  • 1400
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 35600
  • 39600
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 365-4907
  • 365-4893
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台
1200
35600
365-4893

1日目

29,535

THD-1270
型番 : THD-1270
通常出荷日 1日目
通常単価 29,535
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    デスク
  • 間口(mm)
    1200
  • 高さ(mm)
    700
  • 奥行(mm)
    700
  • ホワイト系
  • 質量(g)
    35600
  • トラスココード
    365-4893
  • 仕様
    組立式
1台
1400
39600
365-4907

1日目

39,641

THD-1470
型番 : THD-1470
通常出荷日 1日目
通常単価 39,641
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    デスク
  • 間口(mm)
    1400
  • 高さ(mm)
    700
  • 奥行(mm)
    700
  • ホワイト系
  • 質量(g)
    39600
  • トラスココード
    365-4907
  • 仕様
    組立式

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)