片袖デスク 間口(mm) 1000・1200 高さ(mm) 700

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

片袖デスク 間口(mm) 1000・1200 高さ(mm) 700

通常単価:
38,858円~
通常出荷日:
1日目

組み立て式両袖デスクオフィス、工場、店舗で末永くご使用いただけます。
・組立目安:2人15分。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
間口(mm)

絞り込み

  • 1000
  • 1200
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 45500
  • 51500
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 365-4923
  • 365-4915
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台
1000
45500
365-4915

1日目

38,858

TKD-1070
型番 : TKD-1070
通常出荷日 1日目
通常単価 38,858
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    デスク
  • 間口(mm)
    1000
  • 高さ(mm)
    700
  • 奥行(mm)
    700
  • ホワイト系
  • 質量(g)
    45500
  • トラスココード
    365-4915
  • 仕様
    組立式
1台
1200
51500
365-4923

1日目

41,748

TKD-1270
型番 : TKD-1270
通常出荷日 1日目
通常単価 41,748
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    デスク
  • 間口(mm)
    1200
  • 高さ(mm)
    700
  • 奥行(mm)
    700
  • ホワイト系
  • 質量(g)
    51500
  • トラスココード
    365-4923
  • 仕様
    組立式

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

平デスク THD 画像

平デスク THD

トラスコ中山

脇デスク TWK 画像

脇デスク TWK

トラスコ中山

片袖デスク 間口(mm) 1000・1200 高さ(mm) 700のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)