ハイカウンター AWH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイカウンター AWH

通常単価:
-
通常出荷日:
5日目

使いやすさに優れ、レイアウトも簡単に変更できます。インフォメーションや間仕切りなど、用途に合わせた組み合わせが可能です。

基本スペック

  • 商品仕様
    完成品
  • 奥行(mm)
    460
  • 高さ(mm)
    950
  • 内容量
    1台

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
間口(mm)

絞り込み

  • 900
  • 1200
  • 1500
  • 1800
  • 解除
詳細タイプ

絞り込み

  • 棚付タイプ
  • 総扉タイプ
  • 解除
間口×奥行×高さ(mm)

絞り込み

  • 900×460×950
  • 1200×460×950
  • 1500×460×950
  • 1800×460×950
  • 解除
棚板

絞り込み

  • 1
  • 2
  • 4
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 463-2800
  • 463-2796
  • 463-2788
  • 463-2770
  • 463-2753
  • 463-2745
  • 463-2737
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台
900
総扉タイプ
900×460×950
2
463-2737

5日目

-

ONC0990AK-AWH-BL
型番 : ONC0990AK-AWH-BL
通常出荷日 5日目
通常単価 -
内容量 1台

スペック

  • 商品仕様
    完成品
  • 間口(mm)
    900
  • 奥行(mm)
    460
  • 高さ(mm)
    950
  • 詳細タイプ
    総扉タイプ
  • 間口×奥行×高さ(mm)
    900×460×950
  • 棚板
    2
  • トラスココード
    463-2737
  • 質量(g)
    39500
1台
900
棚付タイプ
900×460×950
1
463-2745

5日目

-

ONC0990K-AWH-BL
型番 : ONC0990K-AWH-BL
通常出荷日 5日目
通常単価 -
内容量 1台

スペック

  • 商品仕様
    完成品
  • 間口(mm)
    900
  • 奥行(mm)
    460
  • 高さ(mm)
    950
  • 詳細タイプ
    棚付タイプ
  • 間口×奥行×高さ(mm)
    900×460×950
  • 棚板
    1
  • トラスココード
    463-2745
  • 質量(g)
    37000
1台
1200
総扉タイプ
1200×460×950
2
463-2753

5日目

-

ONC1290AK-AWH-BL
型番 : ONC1290AK-AWH-BL
通常出荷日 5日目
通常単価 -
内容量 1台

スペック

  • 商品仕様
    完成品
  • 間口(mm)
    1200
  • 奥行(mm)
    460
  • 高さ(mm)
    950
  • 詳細タイプ
    総扉タイプ
  • 間口×奥行×高さ(mm)
    1200×460×950
  • 棚板
    2
  • トラスココード
    463-2753
  • 質量(g)
    51000
1台
1500
総扉タイプ
1500×460×950
4
463-2770

5日目

-

ONC1590AK-AWH-BL
型番 : ONC1590AK-AWH-BL
通常出荷日 5日目
通常単価 -
内容量 1台

スペック

  • 商品仕様
    完成品
  • 間口(mm)
    1500
  • 奥行(mm)
    460
  • 高さ(mm)
    950
  • 詳細タイプ
    総扉タイプ
  • 間口×奥行×高さ(mm)
    1500×460×950
  • 棚板
    4
  • トラスココード
    463-2770
  • 質量(g)
    59000
1台
1500
棚付タイプ
1500×460×950
2
463-2788

5日目

-

ONC1590K-AWH-BL
型番 : ONC1590K-AWH-BL
通常出荷日 5日目
通常単価 -
内容量 1台

スペック

  • 商品仕様
    完成品
  • 間口(mm)
    1500
  • 奥行(mm)
    460
  • 高さ(mm)
    950
  • 詳細タイプ
    棚付タイプ
  • 間口×奥行×高さ(mm)
    1500×460×950
  • 棚板
    2
  • トラスココード
    463-2788
  • 質量(g)
    56000
1台
1800
総扉タイプ
1800×460×950
4
463-2796

5日目

-

ONC1890AK-AWH-BL
型番 : ONC1890AK-AWH-BL
通常出荷日 5日目
通常単価 -
内容量 1台

スペック

  • 商品仕様
    完成品
  • 間口(mm)
    1800
  • 奥行(mm)
    460
  • 高さ(mm)
    950
  • 詳細タイプ
    総扉タイプ
  • 間口×奥行×高さ(mm)
    1800×460×950
  • 棚板
    4
  • トラスココード
    463-2796
  • 質量(g)
    71500
1台
1800
棚付タイプ
1800×460×950
2
463-2800

5日目

-

ONC1890K-AWH-BL
型番 : ONC1890K-AWH-BL
通常出荷日 5日目
通常単価 -
内容量 1台

スペック

  • 商品仕様
    完成品
  • 間口(mm)
    1800
  • 奥行(mm)
    460
  • 高さ(mm)
    950
  • 詳細タイプ
    棚付タイプ
  • 間口×奥行×高さ(mm)
    1800×460×950
  • 棚板
    2
  • トラスココード
    463-2800
  • 質量(g)
    70000

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)