アルカリ乾電池 1.5V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルカリ乾電池 1.5V

通常単価:
199円~
通常出荷日:
1日目

あらゆる機器、用途に性能を発揮する、コストパフォーマンスに優れたアルカリ乾電池。
【特長】
・どんな機器、用途に対しても性能を発揮します。
・パワー、長持ち、保存にすぐれ、高い信頼を持った電圧1.5Vタイプ。
・JIS規格品の漏液防止構造。
・使用推奨期限:5年
・信​頼​性​の​高​い​日​本​製​で​す​。
【用途】
・事業所、店舗の備蓄に最適。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1パック(2本)
  • 1パック(4本)
  • 1箱(40本)
  • 解除
種類

絞り込み

  • 単1形
  • 単2形
  • 単3形
  • 単4形
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4​9​8​9​9​9​9​2​1​5​5​6​4
  • 4​9​8​9​9​9​9​2​1​5​5​7​1
  • 4989999215557
  • 4989999215588
  • 4989999216691
  • 4989999216707
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 423-4103
  • 423-4090
  • 423-4081
  • 423-4073
  • 436-8959
  • 436-8941
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1箱(40本)
単4形
4989999216691
436-8941

1日目

1,764

型番 : TLR03G-40
通常出荷日 1日目
通常単価 1,764
内容量 1箱(40本)

スペック

  • 商品タイプ
    アルカリ乾電池
  • 種類
    単4形
  • 電圧(V)
    1.5
  • 使用推奨期限(年)
    5
  • JANコード
    4989999216691
  • トラスココード
    436-8941
  • 質量(g)
    460
1パック(4本)
単4形
4989999215557
423-4073

1日目

221

型番 : TLR03G-P4S
通常出荷日 1日目
通常単価 221
内容量 1パック(4本)

スペック

  • 商品タイプ
    アルカリ乾電池
  • 種類
    単4形
  • 電圧(V)
    1.5
  • 使用推奨期限(年)
    5
  • JANコード
    4989999215557
  • トラスココード
    423-4073
  • 質量(g)
    46
1箱(40本)
単3形
4989999216707
436-8959

1日目

1,764

型番 : TLR6G-40
通常出荷日 1日目
通常単価 1,764
内容量 1箱(40本)

スペック

  • 商品タイプ
    アルカリ乾電池
  • 種類
    単3形
  • 電圧(V)
    1.5
  • 使用推奨期限(年)
    5
  • JANコード
    4989999216707
  • トラスココード
    436-8959
  • 質量(g)
    920
1パック(4本)
単3形
4989999215588
423-4103

1日目

221

型番 : TLR6G-P4S
通常出荷日 1日目
通常単価 221
内容量 1パック(4本)

スペック

  • 商品タイプ
    アルカリ乾電池
  • 種類
    単3形
  • 電圧(V)
    1.5
  • 使用推奨期限(年)
    5
  • JANコード
    4989999215588
  • トラスココード
    423-4103
  • 質量(g)
    92
1パック(2本)
単2形
4​9​8​9​9​9​9​2​1​5​5​6​4
423-4081

1日目

199

型番 : TLR14G-P2S
通常出荷日 1日目
通常単価 199
内容量 1パック(2本)

スペック

  • 商品タイプ
    アルカリ乾電池
  • 種類
    単2形
  • 電圧(V)
    1.5
  • 使用推奨期限(年)
    5
  • JANコード
    4​9​8​9​9​9​9​2​1​5​5​6​4
  • トラスココード
    423-4081
  • 質量(g)
    130
1パック(2本)
単1形
4​9​8​9​9​9​9​2​1​5​5​7​1
423-4090

1日目

273

型番 : TLR20G-P2S
通常出荷日 1日目
通常単価 273
内容量 1パック(2本)

スペック

  • 商品タイプ
    アルカリ乾電池
  • 種類
    単1形
  • 電圧(V)
    1.5
  • 使用推奨期限(年)
    5
  • JANコード
    4​9​8​9​9​9​9​2​1​5​5​7​1
  • トラスココード
    423-4090
  • 質量(g)
    264

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

あらゆる用途に高い信頼で応える日本製アルカリ乾電池

高い信頼性と高品質/ 日本製 アルカリ乾電池/ 一目で区別できるデザイン/ オシャレな市松模様

高い信頼性と高品質/ 日本製 アルカリ乾電池/ 一目で区別できるデザイン/ オシャレな市松模様

アルカリ乾電池 1.5Vのラインナップ

品番タイプ使用推奨
期限(年)
質 量
(g/パック)
TLR20G-P2S単15264
TLR14G-P2S単25130
TLR6G-P4S単3592
TLR03G-P4S単4546
TLR6G-40単35920
TLR03G-40単45460

開発秘話

 

電池の缶にトリプルレイヤー構造という技術を採用しており、長期間保存した場合の耐食性を向上しております。


商品担当おすすめ

エネループ ニッケル水素電池 画像

エネループ ニッケル水素電池

Panasonic

自然放電を大幅に抑制したため、買ってすぐ使えます。くり返し使用回数アップを実現しました。

アルカリ乾電池 1.5Vのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    電池はなくなってからでは遅いので、常に在庫を確保しておきたい品物です。食品のように、箱に消費期間を大きめに書いていただけると保管管理が楽になります。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    弊社の電池はトラスコの電池を定番としております。
    価格、品質ともに満足です。在庫切れや航空機搭載ができないので納期がかかる場合があるのが難点です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: 推奨期限は何年ですか?
回答: 推奨期限5年になります。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)