コイン形リチウム電池(ボタン電池)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コイン形リチウム電池(ボタン電池)

通常単価:
181円~
通常出荷日:
1日目

コイン形リチウム電池。
【特長】
・低い内部抵抗と高い作動電圧で、安定した放電特性を実現。
・優れた耐漏液性能と高い保存特性を実現。
・長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
【用途】
・カードラジオ、電卓、カメラ、電子手帳、電子ゲーム他に便利。

基本スペック

  • 商品タイプ
    ボタン電池
  • 電圧(V)
    3
  • タイプ
    リチウム
  • 使用推奨期限(年)
    5

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 1パック(2個)
  • 解除
電池数(本)

絞り込み

  • 1
  • 2
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 342-8052
  • 342-8044
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個
1
342-8044

1日目

181

型番 : CR20321BS
通常出荷日 1日目
通常単価 181
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    ボタン電池
  • 電池数(本)
    1
  • 電圧(V)
    3
  • タイプ
    リチウム
  • 使用推奨期限(年)
    5
  • トラスココード
    342-8044
  • 質量(g)
    9
  • 特長
    カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。
1パック(2個)
2
342-8052

1日目

366

型番 : CR20322BS
通常出荷日 1日目
通常単価 366
内容量 1パック(2個)

スペック

  • 商品タイプ
    ボタン電池
  • 電池数(本)
    2
  • 電圧(V)
    3
  • タイプ
    リチウム
  • 使用推奨期限(年)
    5
  • トラスココード
    342-8052
  • 質量(g)
    5
  • 特長
    カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

優れた放電特性のボタン電池

CR20321BS

CR20321BS

CR20322BS

CR20322BS

CR20251BS

CR20251BS

品番電圧
(V)
使用推奨期限
(年)
質量
(g/パック)
CR20321BS355
CR20322BS359
CR20251BS355

生産国:日本

注意事項

警告

  • 火の中に入れたり、加熱、分解しないでください。
  • 乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
  • 電池には強アルカリ性の溶液もしくは有機溶剤系の電解液が含まれています。この液が目に入った場合、失明など障害の恐れがありますので、こすらずに多量の水道水などで充分に洗った後、すぐに医師の治療を受けてください。
  • 電池のアルカリ液もしくは有機溶剤液が皮膚や衣服に付着した場合には皮膚に障害を起こす恐れがあるので、すぐに多量の水道水        などで洗い流してください。
  • +極と-極を針金などで接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
  • 複数の電池をパッケージから取り出して、重ねた状態で保管しないでください。
  • 充電式には造られていません。充電すると漏液、発熱、破裂させる恐れがあります。

注意

  • +-は正しく入れてください。
  • 新しい電池と使用した電池、他の種類の電池をまぜて使用しないでください。
  • 使い切った電池はすぐに機器から取り出してください。
  • 長時間機器を使用しない場合は、機器から電池を取り出してください。
  • 電池に直接ハンダ付けしないでください。
  • 直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。
  • 直射日光の強い所や炎天下の車内など高温の場所で使用、放置しないでください。
  • 水などで濡らさないでください。
  • 落下させたり、投げつけたりして、強い衝撃を与えないでください。
  • 超音波振動を与えないでください。
  • 廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池と混ざると漏液、発熱破裂の原因となります。

商品担当おすすめ

コイン型リチウム電池 画像

コイン型リチウム電池

Panasonic

多彩な機器に対応する汎用的なコイン電池。土に還るパッケージです。水銀ゼロ使用です。主な用途は電子辞書とキーレスです。

コイン形リチウム電池(ボタン電池)のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    問題なく使用できました。
    他ネットショップよりも安く、送料も無料の為これからもリピートします。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: 使用用途以外での使用は可ですか?
回答: 指定された用途以外に使用しないでください。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)