ラベルライター テプラGrand 宛名ラベル WLK90

ラベルライター テプラGrand 宛名ラベル WLK90

通常単価:
2,869
通常出荷日:
1日目

テプラ「Grand」専用の大きな読みやすい宛名カットラベル。
【特長】
・90×45mmの宛名ラベルが500枚作成可能。
・ラベルは感熱紙。
・面倒な宛名書きも簡単。
・燃やしても塩化水素ガスの出ないオレフィン素材を使用。
【用途】
・テプラグランド専用テープカートリッジ。
・面倒な宛名ラベル印刷がカンタンにできるので作業効率を大幅に高める。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

1日目

2,869

型番 : WLK90
通常出荷日 1日目
通常単価 2,869
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    カートリッジ
  • ブランド
    テプラ
  • テープ色(カートリッジ)
    ホワイト
  • ラベル数(枚)
    500
  • トラスココード
    396-0552
  • 質量(g)
    390
  • 幅(mm)
    90×45

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

テプラ Grandテープカートリッジ カットラベル(感熱紙)の仕様

WLK90の使用例

WLK90の使用例

仕様

  • サイズ:90×45mm
  • ラベル色:白
  • 文字色:黒

注意事項

  • 画像はイメージです。色合い等、実際のものとは異なる場合があります。
  • 塩化ビニールのように可塑剤入り材料など被着体の材質、環境条件、貼り付け時の状況などによっては、ラベルの色が変わる、はがれる、文字が消える、被着体からはがれない、ノリが残る、ラベルの色が下地にうつる、下地がいたむなどの不具合が生じることがあります。使用目的や接着面の材質を充分確認してからご使用ください。なお、これらによって生じた損害および逸失利益などにつきましては、いっさいその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
  • 感熱紙は長期間の表示には不向きです。
  • 感熱紙は、直射日光など強い光に当たる、ジアゾ(青焼き)コピー紙と密着させる、消しゴムや粘着テープや塩化ビニール製品と密着させる、アルコール類や有機溶剤などの薬品に接触する、硬いものでこする、高温多湿などにより、テープの表面や文字が退色しますので、あらかじめご了承ください。細かな文字や白抜き文字、網掛け、地紋印刷などは、印刷がカスレることがあります。

商品担当おすすめ

テプラPROテープカートリッジ カラータイプ 画像

テプラPROテープカートリッジ カラータイプ

キングジム

用途別に豊富なラインナップを取り揃えたラベルライター。
便利に使えるラベルといえば定番のテプラテープ。
国内シェアNo.1のテプラPRO用テープカートリッジ。
ラベルの種類も豊富で、機種も豊富。エコマーク認定品。

ラベルプリンタ テプラPRO(ハイスペックタイプ) SR970 画像

ラベルプリンタ テプラPRO(ハイスペックタイプ) SR970

キングジム

高速印刷&静音設計で業務効率をUPするラベルライター。
テープの終了を自動検出するため、連続印刷に便利。
ハーフカット機能付きで裏紙がはがしやすい。

ラベルプリンター テプラPRO テープ幅 4~36mm 画像

ラベルプリンター テプラPRO テープ幅 4~36mm

キングジム

用途に合わせて便利に使えキレイに貼れるラベルライター。
オフィスでもホームでも様々なシーンで便利に使えるラベルライター。
4mm幅から36mm幅まで、幅広いラベルサイズ。
用途に合わせた機能性テープのラインナップが充実。

ラベルライター テプラGrand 宛名ラベル WLK90のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 他のテプラ機種でも使えますか?
回答: こちらはテプラGrand専用テープです。他の機種ではお使いいただけません。