穴掘り"ポストホールディガー"

穴掘り"ポストホールディガー"

通常単価:
4,947
通常出荷日:
1日目

刃先は完全熱処理され、作業性に優れます。穴掘り作業。エクステリア工事に。

基本スペック

  • 商品タイプ
    穴掘り
  • 全長(mm)
    1200~
  • 刃先 材質
    スチール
  • 柄 材質
    スチール
  • 詳細全長(mm)
    1440
  • 刃幅(mm)
    124
  • 刃長(mm)
    218
  • JANコード
    4983042150031
  • トラスココード
    177-6461
  • 内容量
    1本

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
PHD
1本

1日目

4,947

型番 : PHD
通常出荷日 1日目
通常単価 4,947
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    穴掘り
  • 全長(mm)
    1200~
  • 刃先 材質
    スチール
  • 柄 材質
    スチール
  • 詳細全長(mm)
    1440
  • 刃幅(mm)
    124
  • 刃長(mm)
    218
  • JANコード
    4983042150031
  • トラスココード
    177-6461
  • 質量(g)
    4900
  • 特長
    刃先は完全熱処理され、作業性に優れます。
  • 用途
    穴掘り作業。エクステリア工事に。

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

穴掘り"ポストホールディガー"のレビュー