(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

シルバー21コンクリートショベル

シルバー21コンクリートショベル

通常単価:
2,665
通常出荷日:
1日目

刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みです。柄は軽くて強いハイテンション鋼を使用しています。

基本スペック

  • 商品タイプ
    ショベル
  • 刃先型(ショベルのみ)
    角形
  • 全長(mm)
    900~999
  • 刃先 材質
    ショベル鋼板
  • 柄 材質
    ハイテンション
  • 刃先幅(mm)
    170
  • 刃先長(mm)
    220
  • 詳細全長(mm)
    910
  • JANコード
    4983042121246
  • トラスココード
    411-5805
  • 質量(g)
    1400.0
  • 材質1
    刃先:ショベル鋼板(S50C)
  • 材質2
    柄:ハイテンパイプ鋼
  • 内容量
    1本

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本

1日目

2,665

型番 : SV21C
通常出荷日 1日目
通常単価 2,665
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ショベル
  • 刃先型(ショベルのみ)
    角形
  • 全長(mm)
    900~999
  • 刃先 材質
    ショベル鋼板
  • 柄 材質
    ハイテンション
  • 刃先幅(mm)
    170
  • 刃先長(mm)
    220
  • 詳細全長(mm)
    910
  • JANコード
    4983042121246
  • トラスココード
    411-5805
  • 質量(g)
    1400.0
  • 材質1
    刃先:ショベル鋼板(S50C)
  • 材質2
    柄:ハイテンパイプ鋼
  • 質量(g)
    1400
  • 特長
    刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みです。柄は軽くて強いハイテンション鋼を使用しています。グリップは滑りにくいローレット加工を施しています。
  • 板厚(mm)
    1.6
  • 仕様
    JIS A8902規格品
  • 材質
    刃先:ショベル鋼板(s50C) 柄:ハイテンション鋼

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

シルバー21コンクリートショベルのレビュー