ロイヤル木柄ショベル

ロイヤル木柄ショベル
通常単価:
2,639円~
通常出荷日:
2日目

刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みです。柄は使うほど手に馴染み、強度抜群な国産樫材を使用しています。

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
RS2
RSK
RSR
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃先型(ショベルのみ) 全長(mm) 刃先幅
(mm)
刃先長
(mm)
詳細全長
(mm)
JANコード トラスココード 質量
(g)
特長 板厚
(mm)
材質 内容量

3,669円

1個

2日目

スコップ形1000~109927536710504983042111049360-46592100刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みです。柄は使うほど手に馴染み、強度抜群な国産樫材を使用しています。1.6刃先:ショベル鋼板(s50C) 柄:国産樫材1本

2,863円

1個

2日目

角形900~9992553009704983042111025411-57242000刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みです。柄は使うほど手に馴染み、強度抜群な国産樫材を使用しています。1.6刃先:ショベル鋼板(s50C) 柄:国産樫材1本

2,639円

1個

2日目

丸形900~9992322929704983042111018411-57411800刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みです。柄は使うほど手に馴染み、強度抜群な国産樫材を使用しています。1.6刃先:ショベル鋼板(s50C) 柄:国産樫材1本

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ ショベル 刃先 材質 ショベル鋼板 柄 材質
内容量 1本