TCB型 コンクリートブレーカ

TCB型 コンクリートブレーカ
通常単価:
62,028円~
通常出荷日:
1日目~

強力な打撃力、少ない反動で連続作業が可能です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
TCB-130B
TCB-200
TCB-300
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ピストン径
(mm)
ストローク径
(mm)
全長
(mm)
打撃数
(bpm)
空気消費量
(m3/min)
JANコード トラスココード 質量
(g)
特長 用途 仕様 適合ホース内径
(mm)
エア接続口 内容量

62,028円

1個

1日目

3513049014001.054562185600025380-905615000強力な打撃力、少ない反動で連続作業が可能です。建造物の基礎ハツリやコンクリートの破砕など。エア式191PF1台

69,279円

1個

1日目

4016655610501.504562185600032380-906421200強力な打撃力、少ない反動で連続作業が可能です。建造物の基礎ハツリやコンクリートの破砕など。エア式191PF1台

89,560円

1個

5日目

451806109501.6-463-025430000強力な打撃力、少ない反動で連続作業が可能です。建造物の基礎ハツリやコンクリートの破砕など。エア式191PF1台

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ コンクリートブレーカー 内容量 1台

TCB型 コンクリートブレーカのレビュー