No.340 小型サイズ保護めがね

No.340 小型サイズ保護めがね

通常単価:
843
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

女性、子供向けの1眼型で小型の安全メガネ。
【特長】
・UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用し、耐擦傷生に優れている。
・小型サイズで、顔の小さな方や児童にピッタリフィット。
・JIST8147規格品で、上ひさしにサイド、クッションバーが付いている。
【用途】
・切削、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、木工、製材の作業をする際に利用可能。
・飛来物等のエネルギーの大きいものの防御に最適。

基本スペック

  • 形状
    一眼型メガネ
  • 用途
    防塵
  • 曇り止め
  • 傷防止
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 規格
    JIS
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • レンズ厚み(mm)
    2
  • トラスココード
    337-0763
  • 内容量
    1個

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

在庫品1日目

当日出荷可能

843

型番 : NO340-PET
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 843
内容量 1個

スペック

  • 形状
    一眼型メガネ
  • 用途
    防塵
  • 曇り止め
  • 傷防止
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 規格
    JIS
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • レンズ厚み(mm)
    2
  • トラスココード
    337-0763
  • レンズ材質
    ポリカーボネート
  • フレーム材質
    ポリカーボネート
  • 仕様
    JIS T 8147規格品、上ひさしサイド付、クッションバー付
  • 質量(g)
    40

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

No.340 小型サイズ保護めがねの仕様

  • サイズ:147×60×155mm。
  • 製品重量:40g。
  • フレームカラー:クリア。
  • レンズ:PET(ポリカーボネート/両面ハードコート)。
  • レンズカラー:クリア
  • 適合規格:JIS
 
-耐擦傷性防曇性耐衝撃性紫外線吸収特徴
ペトロイドレンズ-・ポリカーボネートレンズに表面硬化加工。
・耐擦傷性に優れる。
薬品名ペトロイドレンズ
塩酸(10%)
硫酸(10%)
硝酸(10%)
水酸化ナトリウム(10%)
水酸化カリウム(10%)
メチルアルコール
エチルアルコール
イソプロピルアルコール
アセトン
シンナー

耐薬品性能(評価の基準:◯/影響なし、△/ほとんど影響なし、×/影響あり)。
※試験方法:レンズ面に薬品を滴下し24時間放置後、目視にて異常の有無を確認する。

 

性能

  • UVカット/眼に有害な紫外線を99.9%をカット。
  • 上ひさしサイド付/正面及び上部、側面からの飛来物を防ぐ。
  • クッションバー付き/防じん性能とフィット性向上を兼ねたラバークッション。

この商品の使用上の注意

  • ※ 保護めがねを掛け外しする際は、必ず「テンプル(つる)」を両手で持って行ってください。
  • ※ 片手で着脱すると、めがねに負担がかかり、破損の原因になります。
めがねを掛けるとき。

めがねを掛けるとき。

めがねを外すとき。

めがねを外すとき。


商品担当おすすめ

No.337 オーバーグラスタイプ 画像

No.337 オーバーグラスタイプ

山本光学

上ヒサシ付です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。

飛来防じん用ゴーグル YG-5601AP 画像

飛来防じん用ゴーグル YG-5601AP

山本光学

左右が見えやすいワイドビュー設計です。粉じん除去作業に最適な無気孔型ゴーグルです。

セーフティゴーグル(通気孔付・レンズカバー付) ティアオフレンズセット 画像

セーフティゴーグル(通気孔付・レンズカバー付) ティアオフレンズセット

山本光学

レンズが頻繁に汚れる作業に最適なティアオフフィルムレンズの交換用です。

No.340 小型サイズ保護めがねのレビュー